Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Critical Power Monitoring für geschäftskritische Anwendungen

Da die Energieeffizienz immer mehr in den Mittelpunkt rückt, sind Energieüberwachungssysteme wichtiger als je zuvor. Der Starline Critical Power Monitor (CPM) liefert die benötigten Daten, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Starline CPM kann als Teil des Starline Track Busway-Systems oder als eigenständige Lösung verwendet werden. Es unterstützt eine Vielzahl von Kommunikationsoptionen für die nahtlose Integration mit BMS- und DCIM-Paketen.

Starline CPM bietet folgende Vorteile:

  • Wirkungsgradmessung
  • Überwachung von Konfigurationen mit mehreren Schaltkreisen
  • Endeinspeisungs- und Zweigleitungsmodelle
  • Versionen mit und ohne Display verfügbar
  • Wired Ethernet und serielle Kommunikation sind Standard, 802.11n-Wi-Fi-Verbindungen optional
  • Möglichkeit der gleichzeitigen Verwendung von seriellen Modbus- und Ethernet-basierten Protokollen
  • SNMP, Modbus TCP/IP, BACnet TCP/IP, HTTP(S), Telnet und SSH sind Ethernet-Standardprotokolle
  • Daisy-Chain Ethernet ist verfügbar
  • Optionen für Umrüstung und Aufrüstung sind verfügbar
  • Optionale Temperatursensoren