Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

- -

XCP-S Leistungsstarke Sammelschienen mit 630-6300 Ampere

XCP-S Leistungsstarke Sammelschienen mit 630-6300 Ampere

entwickelt als eine sichere, flexible Sammelschiene für den Transport von 630-6300 Ampere, ist die XCP-S für die meisten Arten der Energieverteilung optimal geeignet. Diese Produktreihe bietet standardmäßig die Schutzart IP55, wobei beim Energietransport optional die Schutzart IP65 sichergestellt werden kann. Für Standardanwendungen, die keine höhere Leistung erfordern, stellt der geringere Querschnitt interner Leitern der Produktreihe XCP-S eine kompakte und leichtgewichtige Lösung dar.

  • Das System ist für eine Dauerlast mit 630-6300 Ampere bei bis zu 1000 V AC ausgelegt.
  • Extrem kompaktes Design, wahlweise mit 3, 4 oder 5 Aluminium- oder Kupferleitern
  • Feuerbeständig gemäß IEC 60331-1
  • Abgangskästen (Tap-offs), entweder aus Glasfaser oder Metall, sind bis zu 1250 Ampere erhältlich
  • Isolationsklassen B und F verfügbar
  • Hergestellt und getestet gemäß IEC 61439-6, CE-zertifiziert und eigenständig durch LOVAG zertifiziert
  • Rechenzentren/Geschäftskritische Anwendungen
  • Energieverteilung über mehrere Etagen
  • Industrie
  • Automobilbranche
  • Gewerbeimmobilien
  • PSZ-proprietäre Software garantiert ein schnelles und genaues Layout, BOMs und Revit-Dateien
  • AutoCAD- und BIM-Modelle stehen für das nahtlose Projektdesign zur Verfügung
  • Einfache Installation mit vorinstallierten Monoblock-verbindungen und Abreißmuttern
  • Die Sicherheit wird durch eine hohe Kurzschlussfestigkeit, überragende Isolationstechnologie und Feuerbeständigkeit sichergestellt
  • Maßgeschneiderte Flanschverbindungen sorgen dafür, dass das System sämtlichen Anforderungen gerecht wird und eine nahtlose Installation möglich ist

Check out the XCP catalogue for more details.

Download our XCP High Busbar catalogue to learn more about the compact busbar design, product features, and additional technical information for both the XCP-S and XCP-HP busbar trunking systems.

Download Now

Almost there!

To access your requested content, please complete the form below.

X

Privacy & Marketing Communication

The privacy of our customers is very important to us. Please review our Privacy Policy

By completing and submitting this form, you acknowledge you have read and accept our privacy policy and agree to receive occasional marketing communications from Starline.