La computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial están impulsando cambios significativos en la infraestructura de los centros de datos, especialmente en lo que respecta a la distribución de energía en el espacio en blanco. Los servidores más complejos y con mayor consumo de energía requieren hasta cinco veces más energía que los servidores tradicionales. Las soluciones Starline Busway están diseñadas para brindar energía flexible, confiable y segura para satisfacer las crecientes necesidades de su centro de datos.
Soluciones de mayor densidad de potencia
Electroducto de alta potencia
Las soluciones de canalizaciones de barras de alta potencia de Starline ofrecen un sistema más robusto para satisfacer las necesidades de aplicaciones de mayor densidad de potencia. Disponibles hasta 6300 amperios, nuestras soluciones están diseñadas para proporcionar mayor capacidad de corriente en un espacio compacto para áreas con limitaciones de espacio. Gracias a nuestra alta resistencia a cortocircuitos y excelente protección contra la entrada de agua, los sistemas de canalizaciones de barras de alta potencia ofrecen seguridad y rendimiento excepcionales en aplicaciones de alta densidad.
Track Busway
Disponibles hasta 1250 amperios, los sistemas Starline Track Busway simplifican la distribución de energía sobre rack en centros de datos. Con más de tres décadas de experiencia en campo, nuestro diseño "plug and play" le permite escalar fácilmente con múltiples tramos o unidades enchufables adicionales cuando sus necesidades de densidad de potencia aumentan. Nuestros sistemas se configuran a pedido, lo que le permite personalizar la distribución y las unidades enchufables para satisfacer las especificaciones específicas de su instalación.
Seguridad mejorada
A medida que aumenta la densidad de potencia, también aumenta la energía incidente potencial. Esto significa que los mecanismos de seguridad en el centro de datos son fundamentales. El Actuador Remoto Enchufable (RPA) de Starline se creó pensando en la seguridad y la comodidad. Diseñado para niveles de seguridad mejorados, el RPA permite a los operadores activar remotamente las unidades enchufables desde fuera del área de energía incidente potencial.
Mayor protección
Para reducir la temperatura de los equipos informáticos en entornos de alta densidad, los operadores de centros de datos están implementando soluciones de refrigeración líquida más eficaces que ubican las líneas de fluido más cerca de los equipos eléctricos. Con su clasificación IP54, el canal de barras Serie S de Starline es excepcionalmente capaz de resistir salpicaduras de líquido ante posibles incidentes en el sistema de refrigeración.
Monitoreo de energía
Con un mayor consumo de energía, la visibilidad en tiempo real es clave para garantizar la máxima eficiencia y disponibilidad. El Monitor de Energía Crítica (CPM) de Starline incluye todo, desde monitoreo de temperatura hasta alarmas audibles y una pantalla giratoria para facilitar el acceso visual. Con una amplia gama de protocolos de comunicación y una fácil integración con paquetes DCIM, el CPM pone a su disposición datos en vivo y prácticos.