Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

- -

Barre omnibus haute puissance XCP-HP 630-6300 A

Barre omnibus haute puissance XCP-HP 630-6300 A

Le système XCP-HP se caractérise par de meilleures performances pour les économies d’énergie et une tenue au court-circuit plus élevée. La gamme de produits est livrée avec un indice de protection standard IP55, et, en option, un indice de protection IP65 pour le transport électrique. Le système est conçu pour fonctionner à une température ambiante de 55 °C. Le système bénéficiant de faibles pertes de puissance par effet Joule, le coût d’investissement pour l’achat du système XCP-HP est récupéré dans un délai relativement court par rapport aux barres omnibus courantes. Du fait de ces caractéristiques, le système XCP-HP est la solution idéale pour les applications lourdes, les environnements exposés à des températures élevées et les installations qui exigent une haute efficacité énergétique.

  • Système délivrant 630 à 6300 A pour un usage continu jusqu’à 1000 V CA
  • Dispositif extra-compact avec un choix de 3, 4 ou 5 conducteurs en aluminium ou en cuivre
  • Résistance au feu conforme à la norme IEC 60331-1
  • Boitiers de dérivation verrouillés, en fibre de verre ou en métal, disponibles jusqu’à 1250 A
  • Isolation en classes B et F disponibles
  • Testé et fabriqué en conformité avec la norme IEC 61439-6, marquage CE et certification indépendante du LOVAG
  • Centres de données / sites stratégiques
  • Distribution électrique multi-étages
  • Industrie
  • Automobile
  • Bâtiments commerciaux
  • Les faibles chutes de tension correspondent à un transport plus efficace de l’énergie
  • Le logiciel exclusif PSZ garantit des implantations, des nomenclatures et des fichiers Revit fiables et créés rapidement
  • Les modèles AutoCAD et BIM assurent la fluidité de la conception des projets
  • Installation facile grâce à des raccords monoblocs détrompés et pré-installés, avec écrous de serrage à rupture avec double tête
  • La sécurité est assurée par des courants de court-circuit élevés, la technologie d’isolation supérieure et la résistance au feu du produit

Check out the XCP catalogue for more details.

Download our XCP High Busbar catalogue to learn more about the compact busbar design, product features, and additional technical information for both the XCP-S and XCP-HP busbar trunking systems.

Download Now

Almost there!

To access your requested content, please complete the form below.

X

Privacy & Marketing Communication

The privacy of our customers is very important to us. Please review our Privacy Policy

By completing and submitting this form, you acknowledge you have read and accept our privacy policy and agree to receive occasional marketing communications from Starline.