Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
实验室和医院配电
对于需要频繁更改布局的环境(例如实验室),Starline 可提供理想的供电方式。
Starline 轨道式母线槽
灵活性
Starline 轨道式母线槽具有连续接入槽,可让您灵活地应对实验室或医院环境的不断变化。可以使用多种插接箱以实现工作区和各种设备所需的任何配置。更改电气配置十分简单,只需将新的插接箱插入并锁定到位即可,这可以大幅降低人力成本,几乎无需停机。
适应性
Starline 轨道式母线槽可使最终用户快速断开和添加电源来为新产品扩展容量,而无需支付额外的电工费用,非常适合开展互操作性研究的实验室。如今,企业成败的差别在于如何快速适应和如何发挥成本效益。Starline 产品不仅让您迅速适应,还可以自由选择什么时间、以什么方式适应,而且无需设计上的重大调整,也不必忍受长时间停机带来的高成本。
节省成本
由于 Starline 轨道式母线槽允许用户轻松快速地添加或更改插接箱,因此可以消除电气承装商的相关费用和调度,更不必说减少停机时间而节省的成本。
Starline 插入式电缆管道
可重新布置和可扩展性
插入式电缆管道能够实现系统的轻松扩展、重新配置或重新布置,可帮助您满足未来不断变化的设备需求。只要在需要电源连接的位置将预先装配的模块准确卡入电缆管道底板即可。这意味着,如果您想要移动或更改设施的布局,您就可以轻松实现而无需担忧电源插座的位置。
降低成本
插入式电缆管道的安装简单快捷。安装时间仅为其他系统安装时间的三分之一,因此大大地降低了相关的人力成本。除可降低初期的人力成本之外,由于插入式电缆管道具有良好的灵活性和可靠性,因此无需请电工,这样一来也可降低未来维护成本。
可靠性
插入式电缆管道经测试符合 NEC 和 UL 标准,并通过 ETL 认证。电缆管道插入组件包括一个遮罩、一个插头和闭锁臂(可卡入底板,从而确保在需要的时间和位置实现稳定可靠的电源连接)。
外形美观
插入式电缆管道具有光滑的铝制表面,设计紧凑,占用空间小。Starline 插入式电缆管道有黑色、白色和金属银等选项,还可提供定制颜色。