Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
独立计量
使用标准底座可将 Starline 独立式 CPM 轻松安装在配电板和电器外壳上,为新安装的设备和改型的设备应用提供一岁入级能源监测功能。本地电力使用数据可通过可选显示器进行现场查看,也可通过以太网或通讯协议 RTU 进行远程访问。
有线 CPM 提供了一种对现有装置添加计量功能的简便方法。凭借两个可用的设备版本,任何高达 63A 三相的负载均可在安装后添加监控功能。
该装置可使用任何必要的接头和连接体组装,并在设备上轻松添加。提供定制线长和接头/连接体配置,以满足装置的具体计量要求。
交流电压图:
- 通信: Modbus TCP / IP(以太网)、Modbus RTU (RS-485)、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、可选 802.11n Wi-Fi
- 输入电压 (L-L/L-N) 277/480伏
直流电压图:
- 通信: Modbus TCP / IP(以太网)、Modbus RTU (RS-485)、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、可选 802.11n Wi-Fi
- 最大输入电压:
- 400 直流电压 (+/-200V) 分相
- 300 直流电压单相
- Starline 新装置
- 现有非计量 Starline 轨道式母线槽装置
- 可轻松添加到设备中
- 轻松升级电流装置,以包含计量功能
- 在不订购新系统的情况下合并计量功能
- 可在可选显示屏上本地查看电力使用数据,或通过以太网或 Modbus RTU 远程访问