Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

-
- -

Track Busway

  • Track Busway
  • Track Busway

Starline 轨道式母线槽作为独特的认证解决方案,可实现灵活简便的高压直流配电。轨道式母线槽的系统额定直流电高达 600V,因此它符合电力传输的大多数安装要求,并且可对带直流额定组件的插接箱(其中包括断路器、熔断型隔离开关和连接器)提供定制服务。计量选项还可准确地测量电力使用情况并将税控级数据传送至您的 BMS 或 DCIM 包。

  • 系统额定 250、400、630 或 800 安培,4 极,连续工作电压 600 伏(美制)、415 伏(公制);1200 安培系统额定 4 极,连续工作电压 480 伏
  • 所有系统提供 3 相/中性或 3 相/中性/内部接地导体选项;选定系统还提供 3 相/200% 中性或 3 相/200% 中性/内部接地导体
  • 每段母线槽使用免维护、压缩式接头连接
  • 所有 250、400、630、800 和 1200 安培系统均可使用相同的插接箱
  • 经过测试,符合 UL857 和 IEC 61439-6 标准,获得 ETL、CCC、NOM 和 VDE 以及 CE 认证,可在国内和国际上使用 应用
  • 数据中心/任务关键型
  • 制造环境;装配线和工作站
  • 汽车
  • 生物医学
  • 电动车充电
  • 数据中心/任务关键型
  • 制造环境;装配线和工作站
  • 汽车
  • 生物医学
  • 电动车充电
  • 重新布置电源连接,以连接至所需的位置;无需增加电缆或重新布线
  • 安装简便,几乎不需要维护
  • 可按照客户的规格定制插接箱
  • 荣获专利的 U 型铜母线,确保持续可靠的电源连接
  • 可选集成计量和增值配件,如服务器机柜安装支架、红外 (IR) 窗口和电缆管理配件
  • 提供定制颜色