Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
Critical Power Monitor
临界功率监视器(CPM)的直流版本专为高达400Vdc的应用而设计,其功能与目前可用的Vac版本类似。对于具有可再生能源的安装,仪表还可以双向测量,用于提供回电网的电力。
Vdc CPM可用于Starline Track Busway插件单元内的收益级电源监控,也可作为独立的计量解决方案。
- 通信 Modbus TCP / IP(以太网)、Modbus RTU (RS-485)、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、可选 802.11n Wi-Fi
- 最大输入电压 400 直流电压 (+/-200V) 分相
- 300 直流电压单相
- 每条电路电流(最大/最小)μ
- 每条电路电压(最大/最小)μ
- 功率(有功、无功、表现)μ(总计和每相)
- 要求 (kWh)μ
- 准确度 <1%
- 支持的插座数量 4
- 警报输出μ
- 电子邮件提醒
- 通信硬件
- (2) RJ-45 以太网
- (2) RJ-11
- (2) RJ-45 以太网
- (1) RJ-45 以太网、WiFi
- (1) RJ-45 以太网
- 显示可选 7 段显示屏
- 尺寸/(裁剪)4.75×1.75×2.00 英寸
- 霍尔效应μ
- 供电电压 120-400 直流电压
- 软件包含嵌入式网页
- 数据中心/关键任务
- 灯光
- 可再生整合
- 最大程度提高能源管理和效率
- 轻松分析功耗数据,以便做出明智决策
- 符合美国国家服务机构 (ANSI) 一岁入级标准
- 可与建筑管理系统 (BMS) 和数据中心基础设施管理 (DCIM) 程序包无缝集成
- 设置简单,实时监控,含嵌入式网页