Starline Track Busway는 비교할 수 없는 유연성과 확장성으로 전기 골프 카트 충전의 차원을 한 단계 높입니다. 기존 도관과 비교했을 때 부스웨이는 개방형 채널 설계 덕분에 빠르고 간단한 업그레이드 및 수정이 가능하므로 필요에 맞게 인프라를 진화시킬 수 있습니다.
설치 간소화
전기 차량군에 맞게 기존 건물을 개조하든, 새 시설에 설치하든, 부스웨이는 설치가 간편하므로 더 빠르게 작업을 완료하고 업무를 시작할 수 있습니다. 부스웨이는 설계 크기가 작아 도관 또는 파이프 및 전선에 비해 설치 시간 및 비용이 적습니다. Starline 시스템은 암페어 범위가 넓어 어떤 충전기 유형 및 브랜드와도 호환됩니다.
시스템 다목적성
전력을 연속적으로 이용할 수 있기 때문에 전기 기술자 없이도 단 몇 분이면 시설에서 회로를 추가하거나 재배치할 수 있습니다. 플러그인 장치는 고객 각자의 전력 요건에 맞게 맞춤식으로 제작되며, 사용 지점에서 직접 전력을 공급합니다. 충전 용량을 수정하거나 늘려야 하는 경우, 부스웨이의 플러그 앤 플레이 방식 전력으로 쉽게 조정하고 확장할 수 있습니다.
우수한 성능
Starline Track Busway 시스템은 각 시설 및 운영의 사양에 따라 맞춤식으로 제작됩니다. 부스웨이는 일반적으로 머리 위쪽에 설치하기 때문에 업무에 필수적인 공간을 추가로 확보할 수 있을 뿐 아니라 케이블 관리를 간소화하고 안전성을 향상할 수 있습니다. 이 시스템은 자체 지원형이므로 부스웨이 하우징을 따라 어느 위치에서나 카트 충전기를 연결할 수 있습니다. 따라서 배전반 또는 맞춤식 충전기 브래킷을 장착할 필요가 없습니다.
주요 리소스
Starline Busway와 파이프 및 전선 비교
유연성, 확장성 등의 측면에서 부스웨이가 파이프 및 전선 시스템보다 우수한 이유를 확인하세요.
새 시설을 건설하든, 기존 카트 창고 인프라를 업그레이드하든, Starline Track Busway는 기존 도관과 비교했을 때 핵심적인 이점을 자랑합니다.
신규 건설
설계 시 민첩성: 부스웨이는 머리 위에 설치하는 개방형 접근 채널 구조이기 때문에 차량군 카트 각각의 정확한 위치를 알 필요가 없습니다.
미래를 생각한 이동성: 시설의 변경 사항이 지금 당장 발생하든, 몇 년 후에 발생하든 관계없이 대응할 수 있도록 설계된 시스템입니다.
개조
• 설치 시간 및 비용 감소: 부스웨이 시스템에서는 카트 충전기에 지원 하드웨어가 추가로 필요하지 않기 때문에 설치 과정에 소요되는 시간이 단축됩니다. • 사용 지점에서 전력 공급: 부스웨이 플러그인 장치가 시설 전체에서 분전반 역할을 하여 장비에 전력을 직접 공급하고 기존 운영을 향상합니다. • 설계의 다목적성: 맞춤식 레이아웃과 다양한 장착 옵션 덕분에 기존 인프라를 대대적으로 개조하지 않고도 부스웨이를 설치할 수 있습니다.
골프 카트 충전 솔루션 및 서비스
Track Busway
Starline Track Busway 시스템은 40~1,250amp로 다양하며 주문에 따라 구성되어, 전력 인프라가 레이아웃과 전기 필요 사항에 맞게 조정됩니다.