Potencia flexible para las flotas modernas de carritos de golf
Con Track Busway de Starline, se redefine la recarga de los carritos de golf eléctricos gracias a una flexibilidad y escalabilidad sin igual. En comparación con los conductos tradicionales, el diseño de canal abierto de estos sistemas hace que las actualizaciones y modificaciones sean rápidas y sencillas, y esto garantiza que la infraestructura evolucione según sus necesidades.
Instalación mejorada
Ya sea que esté modernizando su edificio actual para respaldar una flota eléctrica o equipando una nueva planta, la instalación optimizada de nuestros sistemas le permite ponerse en marcha más rápidamente. El diseño compacto de Busway reduce el tiempo y los costos de instalación en comparación con las tuberías, cables y conductos tradicionales. Disponibles en una amplia gama de amperajes, los sistemas Starline son compatibles con todos los tipos y marcas de cargadores.
Versatilidad del sistema
El acceso continuo a la energía le permite agregar o reubicar circuitos en sus instalaciones en cuestión de minutos, sin necesidad de un electricista. Las unidades enchufables se personalizan según los requisitos eléctricos específicos y suministran energía directamente en el punto de uso. Cuando necesite modificar o ampliar las capacidades de carga, la distribución de energía lista para usar de Busway se adapta y escala con facilidad.
Rendimiento superior
Los sistemas Track Busway de Starline se personalizan según las especificaciones únicas de sus instalaciones y operaciones. Dado que generalmente se instalan de forma aérea, queda liberado el espacio esencial, se optimiza la gestión de los cables y mejora la seguridad. El sistema es autónomo, lo que permite conectar los cargadores de los carritos en cualquier punto a lo largo de la carcasa. Esto elimina la necesidad de contar con placas de montaje o soportes a medida para los cargadores.
Recursos destacados
Nueva construcción
- Agilidad en el diseño: El canal de acceso abierto aéreo de Busway significa que no es necesario conocer la ubicación exacta de cada carrito de su flota.
- Movilidad para el futuro: El sistema está diseñado para adaptarse a cambios inesperados en sus instalaciones, ya sea el primer día o años más adelante.
Modernización
- Reducción del tiempo y el costo de instalación: Los sistemas Busway no requieren hardware de soporte adicional para los cargadores de los carritos, lo que agiliza el proceso de instalación.
- Alimentación en el punto de uso: Las unidades enchufables Busway actúan como paneles de distribución en toda la instalación; suministran energía directamente a los equipos y mejoran las operaciones actuales.
- Versatilidad del diseño: Con diseños personalizables y múltiples opciones de montaje, los sistemas Busway se pueden instalar sin necesidad de realizar grandes reformas en su infraestructura actual.
Soluciones y servicios para la carga de carritos de golf
Track Busway
Los sistemas Track Busway de Starline van de 40 a 1250 amperios y se configuran a pedido, para garantizar que su infraestructura de energía se adapte de forma exclusiva al diseño y las necesidades eléctricas específicas.
Series-S Track Busway
Para los entornos expuestos a salpicaduras de agua, polvo y otros contaminantes, el grado de protección de Track Busway serie S de Starline garantiza el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas.
Servicios de valor agregado
Nuestro equipo interno de técnicos de servicio está listo para ayudarlo con la instalación in situ y hacer que el proceso sea sencillo, rápido y sin complicaciones.