Medidores Independientes

CPM M70 independiente integra la tecnología de medición en su infraestructura existente, permitiendo un sistema eléctrico completamente actualizado y medido, con visibilidad en tiempo real. Elija CPM M70 independiente de Starline para un monitoreo de energía personalizable y eficaz en centros de datos, fábricas y laboratorios.

 

Características y beneficios

webpage

Datos de potencia en tiempo real

CPM de Starline proporciona datos de voltaje, corriente y potencia en tiempo real, aprovechando protocolos de comunicación estándar para garantizar una integración fluida con prácticamente cualquier BMS o DCIM. Puede ver los datos de consumo de energía localmente en la pantalla opcional o acceder a ellos de forma remota a través de Ethernet o Modbus RTU. 

standalone device

Dispositivo independiente

Starline ofrece una solución de medición independiente para aplicaciones fuera del sistema Track Busway. CPM M70 es la solución perfecta para el monitoreo de energía de tipo comercial en instalaciones nuevas y de readaptación, como paneles de energía remotos (remote power panel, RPP) y disyuntores de distribución. Con su diseño de fácil montaje en un orificio estándar, ofrece una versatilidad incomparable para sus requisitos de medición.

StandaloneMetering

Opciones de CPM cableado

CPM cableado ofrece un método fácil para agregar funciones de medidor a la instalación actual. Como se ofrecen dos versiones del dispositivo, se puede agregar la funcionalidad de monitoreo a todas las cargas trifásicas hasta 63 A después de la instalación. Las unidades se ensamblan con el formato de conector y enchufe adecuado, lo que permite agregarlas fácilmente a su dispositivo. Dispone de configuraciones personalizadas de longitudes de cables y de formatos de conector y enchufe para cumplir los requisitos de medición únicos de su instalación.

Especificaciones técnicas

Tabla de VCA:

  • Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
  • Voltajes de entrada: de 120 V a 480 V

Tabla de VCC:

  • Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
  • Voltajes de entrada máximos:

120 VCC (+/-60 V) – 400 VCC (+/-200 V), fase dividida

120 – 300 VCC, monofásico

M70 Firmware Library

Find the latest M70 firmware and support files in our M70 firmware library.

Solicitar presupuesto

Comuníquese con nuestros expertos para pedir un presupuesto personalizado acorde a sus necesidades específicas. 

Servicios de valor agregado

Si necesita realizar una puesta en funcionamiento, alquilar un equipo, programar medidores u obtener asistencia en la planta, las ofertas de nuestro conjunto integral de servicios pueden ayudarlo.

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

je dunn case study

JE Dunn Case Study

Featured Resources
Resource files not available

Guías de producto

Visite nuestro centro de guías para obtener los últimos folletos y manuales de productos, además de videos, estudios de casos, documentos técnicos y más.

Contacte a un representante

¿Está buscando asistencia de ventas o de productos, servicio de atención al cliente o un representante local? Nuestro equipo global está aquí para ayudarlo.

  • Join Our Mailing List