Desde las grandes organizaciones hasta la hiperescala, descubra por qué los centros de datos líderes eligen los conductos Busway en lugar de los paneles de alimentación remotos (RPP) para obtener una alimentación más segura y escalable con un menor costo de instalación. Esta comparación de costos entre una fila de 28 racks de un centro de datos con redundancia A/B de 400 A muestra que el sistema Track Busway de Starline tiene un costo total del proyecto más bajo en comparación con los RPP.
Data center busway is an overhead power distribution system designed to deliver scalable, flexible power throughout mission-critical environments. Unlike traditional cable-based infrastructure, busway systems simplify expansion, support high-density deployments, and enable faster reconfiguration as data center demands evolve.
From flexible open-channel track busway to fully enclosed busway solutions up to 6000A, Starline delivers UL857 solutions for every data center application.
For over 30 years, Starline has set the standard for overhead busway in mission-critical environments. From enterprise to colocation and hyperscale deployments, our busway systems are field-proven to deliver the flexibility, reliability, and performance modern data centers demand.