Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

耕种设施配电

Starline 提供创新的供电方式,适用于需要照明和电源解决方案的环境,如温室和测试实验室。

Starline 轨道式母线槽

灵活性

不只是照明…Starline 轨道式母线槽兼具轨道照明的灵活性与高载流容量配电的多功能性。Starline 配电不仅适用于高功率吊灯,而且适用于园艺生态系统中需要的任何其他电气设备,如除湿器、HEPA 过滤器、风扇、系统控制器等 – 全部连接到同一个轨道式母线槽。

适应性与可扩展性

如今,企业成败的差别在于如何快速适应和如何发挥成本效益,以满足消费者的需求。Starline 轨道式母线槽可用于重新布置或在精准的使用者添加电源,以及扩展新设备的容量,而无需花费高成本聘请第三方提供商。可以集成可高度定制的插入式单元,以满足您的功率规格和监控要求,提供成功所需的适应性与速度。

节省成本并提高收入

与传统的电线和电缆方法相反,Starline 灵活而创新的设计使安装速度更快,成本效益更高。配电系统的重新配置非常简单,只需插入新的插入式单元并锁定到位,几分钟就能完成,大幅降低了长期劳务成本,消除了停机。最重要的是,利用 Starline 的高载流容量,在需求增长时无需安装电气子面板,能够最大程度地提高生产输出,为企业创造额外收入。

Starline 插入式电缆管道

灵活性

与传统的硬线系统不同,插入式电缆管道能够实现系统的轻松扩展、重新配置或重新布置,可帮助您满足未来不断变化的设备需求。这意味着,如果您想要移动或更改设施的布局,或需要扩展以适应最新的技术,您就可以轻松实现而无需担忧电源插座的位置或增加雇用外部电工的成本。

定制

插入式电缆管道设计为通过各种插座和断路器配置进行定制。预先组装的模块可从背板嵌入需要连接电源的位置 – 可让您根据需要设备的位置布置电气插座,发挥运营的最大效率。

安装更快

相比于其他系统,插入式电缆管道的安装时间少三分之一,因此减少了与安装时间相关的劳务成本和停机。除可降低初期的人力成本之外,由于插入式电缆管道具有良好的灵活性和可靠性,因此无需请电工,这样一来也可降低未来维护成本。

可靠性

插入式电缆管道经测试符合 NEC 和 UL 标准,并通过 ETL 认证。电缆管道插入组件包括一个遮罩、一个插头和闭锁臂(可卡入底板,从而确保在需要的时间和位置实现稳定可靠的电源连接)。