Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
高等教育设施配电
高等教育设施可能有多种多样的配电需求。不管是数据中心、研究与科学实验室还是自助餐厅和礼堂,均可使用 Starline 产品实现理想配电。
Starline 轨道式母线槽
灵活性
Starline 轨道式母线槽的连续接入槽允许用户根据需要在任何指定位置输送电力。这种灵活性对于高等教育环境中可能不断发生的变化和调整来说至关重要。轨道式母线槽可满足实验室环境所需的任何电气配置,也可在数据中心需要更多电源时,每次安装一节。
可靠性
压缩母线连接设计是 Starline 轨道式母线槽拥有高度可靠性的主要原因。Starline 插接箱在插入母线槽时采用独特的转动锁定式“压合”连接法。此连接法设计精妙,可确保连续的正常运行时间而不发生电源中断。
节省成本
Starline 轨道式母线槽有助于使设施保持满载运行效率,同时,与导管和电线相比还可节省预付费用。由于开放式接入槽设计得十分耐用、便捷,因此几乎可以完全免除日常维护检查的需求,节省电工方面的成本。
Starline 插入式电缆管道
灵活性
插入式电缆管道作为理想的配电系统,能够实现轻松扩展、重新配置或重新布置,可帮助您满足未来不断变化的设备需求。只要在需要电源连接的位置将预先装配的模块准确卡入电缆管道底板即可。这意味着,如果您想要移动或更改设施的布局,您就可以轻松实现而无需担忧电源插座的位置。
可靠性
插入式电缆管道经测试符合 NEC 和 UL 标准,并通过 ETL 认证。电缆管道插入组件包括一个遮罩、一个插头和闭锁臂(可卡入底板,从而确保在需要的时间和位置实现稳定可靠的电源连接)。
节省成本
Starline 插入式电缆管道的安装简单快捷。安装时间仅为其他系统安装时间的三分之一,因此大大地降低了相关的人力成本。除可降低初期的人力成本之外,由于插入式电缆管道具有良好的灵活性和可靠性,因此无需请电工,这样一来也可降低未来维护成本。
外形美观
插入式电缆管道具有光滑的铝制表面,设计紧凑,占用空间小。Starline 插入式电缆管道有黑色、白色和金属银等选项,还可提供定制颜色。
Starline 配电系统已经遍布校园的众多设施中,如自助餐厅、职业技术教室、体育馆、礼堂和剧场。无论是要添加新设备还是进行重新布置,Starline 提供的可持续配电解决方案以其灵活和适应性强的优势,随时应您所需。