Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
고등교육기관 전원 분배
고등교육 시설에는 다양한 전원 분배 수요가 있을 수 있습니다. 데이터 센터 환경부터 연구 및 과학 실험실, 카페테리아 및 강당에 이르기까지 Starline 제품은 이상적인 전원 분배 솔루션입니다.
Starline Track Busway
유연성
The continuous access slot feature in Starline Track Busway 에 있는 연속 액세스 슬롯 기능이란 필요할 때마다 전력에 대한 접근이 가능함을 뜻합니다. 이러한 유연성은 다양한 고등교육 환경에서는 아마도 끊임 없는 변화를 충족하는 데 있어 무엇보다 중요할 것입니다. 실험실 환경에서 필요로 하는 전기적 구성을 충족하도록 Track Busway를 설치하거나 데이터 센터와 같이 전력 요구량이 많은 경우 한번에 한 섹션을 설치할 수도 있습니다.
신뢰성
압축 버스바 연결 설계는 Starline Track Busway의 신뢰성이 아주 뛰어난 주된 요인이 됩니다. Starline 플러그인 장치에는 버스웨이로 삽입 시 돌려서 잠그는 ‘압축 핏’ 형태의 독특한 연결 방식이 있습니다. 이처럼 아주 뛰어나게 설계된 연결이 전원 공급 장애 없는 지속적인 가동 시간을 보장합니다.
비용 절감
Starline Track Busway는 100% 효율을 보이면서 시설을 가동하는 동시에 도관 및 전선 대비 선행 투자 비용을 줄여줍니다. 우수한 내구성 및 편리한 개방형 액세스 슬롯 설계로 인해 비용이 소모되는 전기 기술자의 도움 및 주기적인 유지보수 점검이 아예 불필요하게 됩니다.
Starline Plug-In Raceway
유연성
Plug-in Raceway 는 확장성 및 재배치성이 모두 높은 전원 분배 시스템으로, 이를 사용하면 시스템을 편리하게 확대, 재구성 또는 재배치할 수 있으므로 추후 변화하는 시설의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 전원 연결이 필요한 곳이면 어디든 사전에 조립된 모듈을 레이스웨이 회로기판 위에 끼우기만 하면 됩니다. 즉, 시설 레이아웃을 이동 또는 변경하고자 하는 경우 전기 콘센트의 위치에 크게 구애 받지 않고 간편하게 이를 수행할 수 있습니다.
신뢰성
Plug-In Raceway는 시험을 통해 NEC 및 UL 표준을 충족함을 보이고 ETL 마크 또한 획득한 상태입니다. Raceway 플러그인 모듈로는 덮개, 플러그 헤드 및 회로기판 위에 끼우는 걸쇠팔이 있으며, 이는 필요한 경우 언제 어디서든 견고하고 신뢰할 수 있는 전원 연결을 보장합니다.
비용 절감
Starline Plug-In Raceway의 설치가 빠르고 쉽습니다. 타 시스템 대비 설치에 소요되는 시간이 약 1/3 수준으로써 관련 인건비가 훨씬 적습니다. 초기 인건비가 낮은 것 외에도 레이스웨이의 유연성 및 신뢰성이 너무나도 높기 때문에 전기 기술자를 부를 필요가 없습니다. 그 결과 향후 유지보수 비용 또한 낮아집니다.
심미성
레이스웨이는 매끄러운 알루미늄 마감재로 이루어져 있으며 소형의 디자인으로 인해 최소한의 공간을 요합니다. Starline Plug-In Raceway는 블랙, 화이트, 메탈릭 실버 색상을 비롯하여 맞춤형 색상을 지원합니다.
Starline 전원 분배 시스템은 카페테리아와 직업 기술 교실부터 경기장, 강당 및 극장에 이르기까지 캠퍼스 전반적으로 모든 시설에 적용되기에 이르렀습니다. 새로운 장비가 필요하든 기존의 장비를 단순히 재배치하려고 하든 유연성, 적응성 및 지속 가능성이 높은 Starline의 전원 솔루션은 작업을 수행할 준비가 갖춰진 상태입니다.