Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
插头计量
电力监控系统 (CPM) 经过专门设计,可将一岁入级电源监控轻松并入 Starline 轨道式母线槽插接箱。CPM 主动监控电力使用和配送,专用于充分减少 Starline 轨道式母线槽插接箱所需的占用空间,进而充分增大接头的密度。
Starline CPM 最多容纳 6 个电流输入,是母线槽市场上少有的几个可在多个插座监控功耗的设备之一。Starline 插头专用 CPM 提供带或不带显示屏版本,四个版本包括:单以太网、单以太网和 WiFi、双以太网、双以太网和 Modbus RTU,支持菊链式以太网拓扑结构。还有几个版本可监控交流电或直流电装置。
交流电压图:
- 通信: Modbus TCP / IP(以太网)、Modbus RTU (RS-485)、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、可选 802.11n Wi-Fi
- 输入电压: (L-L/L-N) 277/480伏
直流电压图:
- 通信: Modbus TCP / IP(以太网)、Modbus RTU (RS-485)、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、可选 802.11n Wi-Fi
- 最大输入电压:
- 最大输入电压 400 直流电压 (+/-200V) 分相
- 300 直流电压单相
- 数据中心/任务关键型
- 制造环境
- 汽车
- 生物医学
- 零售店和大卖场
- 最大程度提高能源管理和效率
- 轻松分析功耗数据,以便做出明智决策
- 符合美国国家服务机构 (ANSI) 一岁入级标准
- 可与建筑管理系统 (BMS) 和数据中心基础设施管理 (DCIM) 程序包无缝集成
- 设置简单,实时监控,含嵌入式网页