Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Plug Metering

  • Plug Metering
  • Plug Metering

Der Critical Power Monitor (CPM) wurde speziell konzipiert, um eine einfache Möglichkeit zur Einbindung der Leistungsüberwachung in Starline Track Busway Plug-in-Einheiten zu bieten. Der CPM überwacht proaktiv den Stromverbrauch und die Stromverteilung. Er ist darauf ausgerichtet, den erforderlichen Platzbedarf in Starline Track Busway Plug-in-Einheiten zu minimieren und bietet dadurch mehr Möglichkeiten bei der Installation.

Starline CPM kann bis zu sechs Stromeingänge aufnehmen und ist damit derzeit eines der wenigen Schienensysteme, das den Stromverbrauch für mehrere Steckdosen überwachen kann. Starline CPM für Stecker wird mit oder ohne Display in vier Versionen angeboten: Single Ethernet, Single Ethernet und WiFi, Dual Ethernet und Dual Ethernet und Modbus RTU, mit Unterstützung für eine Daisy-Chain Ethernet-Topologie. Es gibt auch Versionen, die entweder Vac- oder Vdc-Anlagen überwachen können.

Vac-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Eingangsspannungen (L-L/L-N) 277/480 V

Vdc-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Maximale Eingangsspannungen 120Vdc(+/-60V)
    • 400Vdc(+/-200V) Split-Phase
    • 120 – 300 Vdc eine Phase

Dokumentation

  • Rechenzentren/Mission-Critical-Umgebungen
  • Fertigungsumgebungen
  • Automobilbranche
  • Biomedizin
  • Einzelhandel und Fachmärkte
  • Maximierung von Energieverwaltung und -effizienz
  • Einfache Analysen und fundierte Entscheidungen zu Stromverbrauchsdaten
  • Erfüllt ANSI-Zählermessstandards (American National Service Institute)
  • Nahtlose Integration mit BMSs (Building Management Systems) und DCIM-Paketen (Data Center Infrastructure Management)
  • Einfache Einrichtung und Echtzeitüberwachung mit enthaltenen, integrierten Webseiten