Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere

  • Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere
  • Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere
  • Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere
  • Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere
  • Schienenverteiler mit 100 & 225 Ampere

Die 100- und 225-A-Systeme des Starline Track Busway eignen sich ideal für Industrie-, Einzelhandels-, Labor- oder geschäftskritische Umgebungen mit einem hohen Gesamtstrombedarf. Zu den Gehäusesektionen können gerade Abschnitte, Winkel und T-Stücke gehören, die ein Plug-and-Play-fähiges Stromverteilungssystem bilden, das den Betrieb von Umgebungen revolutioniert.

  • Das System ist für 100 oder 225 Ampere, 4-polig, für den Dauerbetrieb bei 600 Volt (US) bzw. 415 Volt (metrisch) ausgelegt
  • Design mit stabilen Stromschienen aus Kupfer in einem Isolierkörper über die gesamte Länge an einer Seite der Innenwand
  • Das Gehäuse der Stromschiene ist 107 mm (H) x 61 mm (B) groß
  • Wird in nach Maß gefertigten Längen zwischen 0,6 m und 6 m angeboten
  • Zur Erfüllung der UL 857- und IEC 61439-6-Standards getestet; ETL-, CCC-, NOM-, VDE- und CE-zertifiziert für die Verwendung im In- und Ausland
  • Fertigungsumgebungen; Fertigungslinien und Arbeitsstationen
  • Automobilbranche
  • Rechenzentren/Mission-Critical-Umgebungen
  • Biomedizin
  • Aufladen von Elektrofahrzeugen
  • Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen; keine Neuverkabelung erforderlich
  • Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
  • An Kundenspezifikationen anpassbare Plug-in-Einheiten
  • Patentierte U-förmige Stromschienen aus Kupfer gewährleisten eine dauerhafte, zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung
  • Optionale integrierte Zähler und Zubehörteile, die einen Mehrwert bieten, z. B. Infrarotfenster, spezielle Halterungen für Anbringung und Aufhängung sowie Abdeckungen
  • In verschiedenen Farben erhältlich