Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Retrofit Metering
Retrofit CPM ist sowohl für Endeinspeisungs- als auch für Plug-in-Einheiten verfügbar. Dies ist eine sehr kostengünstige Option für das Hinzufügen oder Aufrüsten vorhandener Starline-Stromversorgungssysteme vor Ort.
Für Plug-in-Einheiten wurde ein kleines Gehäuse mit einem anpassbaren Durchgang zur Aufnahme des Critical Power Monitor entwickelt. Es kann ganz einfach an einer beliebigen freien Stelle auf Plug-in-Gehäusen montiert werden. Sie können damit in vorhandenen Plug-in-Einheiten in Ihrer Anlage Wirkungsgradmessungen hinzufügen.
Darüber hinaus wurden Umrüstungssätze für Endeinspeisungen entwickelt, um Zähler vor Ort problemlos hinzufügen oder aufrüsten zu können. Sie beinhalten z. B. den neuen Critical Power Monitor sowie eine Blechabdeckung und sind speziell auf Ihre Anlage zugeschnitten. Bei Endeinspeisungen mit bereits installierten Zählern können die neuen CPM-Einheiten so kalibriert werden, dass sie mit den vorhandenen Stromwandlern funktionieren. Zuleitungskabel müssen daher nicht von den Anschlüssen getrennt werden.
Vac-Diagramm:
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
- Eingangsspannungen (L-L/L-N) 277/480 V
Vdc-Diagramm:
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
- Maximale Eingangsspannungen 120Vdc(+/-60V)
- 400Vdc(+/-200V) Split-Phase
- 120 – 300 Vdc eine Phase
- Vorhandene Starline Track Busway-Installationen ohne Messung
- Aufrüstung von Plug-in-Einheiten ohne Messung
- Aufrüstung von Endeinspeisungseinheiten ohne Messung
- Einfache Aufrüstung aktueller Installationen zur Einbindung von Wirkungsgradmessungen
- Auswahl, ob Retrofit CPM vor Ort oder an einem unserer Produktionsstandorte weltweit installiert werden soll
- Einbindung von Wirkungsgradmessungen, ohne vollkommen neue Systeme bestellen zu müssen