Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Critical Power Monitor

  • Critical Power Monitor
  • Critical Power Monitor

Die Gleichstromversion des Critical Power Monitor (CPM) ist speziell für Anwendungen mit bis zu 400 Vdc ausgelegt und funktioniert ähnlich wie die derzeit verfügbaren Vac-Versionen. Bei Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen kann der Zähler auch bidirektional messen, um Strom zurück ins Netz zu liefern.

Der Vdc-CPM ist für die Leistungsüberwachung in Starline Track Busway-Steckverbindungseinheiten und als eigenständige Messlösung verfügbar.

Vdc-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,Optional 802.11n Wi-Fi
  • Maximale Eingangsspannungen 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) Split-Phase
  • 120 – 300 Vdc eine Phase
  • Stromstärke pro Schaltkreis (Max./Min.) μ
  • Spannung pro Schaltkreis (Max./Min.) μ
  • Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung) μ (gesamt und pro Schaltkreis)
  • Bedarf (kWh) μ
  • Genauigkeit <1 %
  • Alarmausgabe: μ
    • E-Mail-Warnhinweise
  • Kommunikationshardware:
    • (2) RJ-45 Ethernet
    • (2) RJ-11
    • (2) RJ-45 Ethernet
    • (1) RJ-45 Ethernet, WiFi
    • (1) RJ-45 Ethernet
  • Anzahl an unterstützten Steckdosen 6
  • Display Optionales 7-Segment-Display
  • Größe/(Ausschnitt) 4,75×1,75×2,00“
  • Hall-Effekt μ
  • Shunt
  • Versorgungsspannung 120-400 Vdc
  • In der Software enthaltene, integrierte Webseite
  • Rechenzentren / unternehmenskritisch
  • Beleuchtung
  • Erneuerbare Integration
  • Maximierung von Energieverwaltung und -effizienz
  • Einfache Analysen und fundierte Entscheidungen zu Stromverbrauchsdaten
  • Erfüllt ANSI-Zählermessstandards (American National Service Institute)
  • Nahtlose Integration mit BMSs (Building Management Systems) und DCIM-Paketen (Data Center Infrastructure Management)
  • Einfache Einrichtung und Echtzeitüberwachung mit enthaltenen, integrierten Webseiten