Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Barres de puissance de 100 et 225 A
Les systèmes Starline Track Busway 100 et 225 A sont idéaux pour alimenter en électricité les industries, commerces de détail, laboratoires et environnements stratégiques qui en ont besoin. Le châssis peut être composé de sections droites, coudées et en T, raccordées pour créer un système de distribution électrique « Plug-and-Play » qui révolutionne la manière dont les environnements sont exploités.
- Système de 100 ou 225 A, 4 pôles pour service continu à 600 V (É.-U.), 415 V (système métrique)
- Produit conçu avec des barres omnibus solides en cuivre massif dans un isolant en PVC monté sur l’un des côtés de la paroi intérieure, sur toute la longueur
- Dimension du châssis de la barre de puissance : (hauteur x largeur) 107 mm x 61 mm
- Disponible dans des longueurs personnalisées (.6 m et 6 m)
- Produit testé pour satisfaire les normes UL857 et CEI 61439-6. Certifié ETL, CCC, NOM et VDE, et a obtenu le marquage CE pourusage domestique et international
- Environnements industriels ; chaînes de montage et stations de travail
- Automobile
- Centres de données / sites stratégiques
- Biomédical
- Chargement de véhicules électriques
- Réorganiser les raccordements électriques là où vous en avez besoin ; aucun recâblage nécessaire
- Installation facile et très peu voire aucun entretien nécessaire
- Unités de raccordement personnalisables fabriquées conformément aux exigences du client
- Les barres omnibus brevetées en cuivre et en forme de U assurent un raccordement électrique fiable et continu
- Accessoires à valeur ajoutée et de mesure intégrés en option (fenêtre infrarouge (IR), supports spécialisés pour montage et
- Couleurs personnalisées disponibles
fixation de charge et bandes de fermeture)