Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Plug Metering

  • Plug Metering
  • Plug Metering

Le Critical Power Monitor (CPM) est spécialement conçu pour offrir une solution simple de suivi de la consommation d’électricité et d’énergie dans les unités de raccordement de Starline Track Busway . Le CPM surveille de manière proactive l’utilisation de l’électricité et sa distribution. Il a été spécialement conçu pour minimiser l’impact environnemental exigé aux unités de raccordements Starline Track Busway, maximisant de ce fait les options de densité des fiches pour l’installation.

Starline CPM peut accueillir jusqu’à 6 entrées de courant, ce qui en fait l’un des quelques dispositifs disponibles sur le marché pouvant suivre la consommation d’énergie au niveau d’une multiprise. Starline CPM pour prises est disponible avec ou sans écran, en 4 versions : Ethernet, Ethernet et WiFi, dual Ethernet, et dual Ethernet et Modbus RTU, supportant une topologie Ethernet en guirlande. Certaines versions peuvent également proposer un suivi pour installations avec alimentation CC ou CA.

Graphique de l’alimentation en courant alternatif :

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,Wi-Fi 802.11n en option
  • Tension d’entrée: (L-L/L-N) 277/480V

Graphique de l’alimentation à courant continu :

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Wi-Fi 802.11n en option
  • Tension d’entrée:
    • 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) Phase auxiliaire
    • DC 120 – 300 V monophasé

Télécharger des documents

  • Centres de données / sites stratégiques
  • Environnements industriels
  • Automobile
  • Biomédical
  • Commerce de détail et grande distribution
  • Maximiser la gestion de l’énergie et son efficacité
  • Analyser facilement et prendre des décisions éclairées d’après les données de consommation d’énergie
  • Satisfait les normes de l’American National Service Institute (ANSI) relatives à la consommation d’électricité et d’énergie
  • Intégration transparente dans les solutions BMS (système de gestion technique du bâtiment) et DCIM (gestion d’infrastructure pour centre de données)
  • Réglage facile et surveillance en temps réel avec pages Web intégrale incluse