Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Transport et distribution d’énergie haute puissance.
La gamme de Gaines à barre Xtra-compact (XCP) de Starline est la solution idéale pour le transport et la distribution d’énergie dans les centres de données. Avec une plage d’intensités comprises entre 630 et 6300 A, la Gaine à barre haute puissance atteint l’indice de protection IP65. La gamme XCP assure une sécurité, des performances et une flexibilité exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes.
SÉCURITÉ
Testée et fabriquée en conformité avec les normes IEC 61439-1 & 6, la gamme XCP est conçue pour assurer les plus hauts niveaux de sécurité dans tous les aspects de sa conception et de son installation. Ses caractéristiques comme la résistance au feu et la résistance sismique, les courants de court-circuit nominaux élevés, l’indice de protection très haut et la technologie d’isolation supérieure contribuent à sécuriser en permanence vos opérations critiques.
PERFORMANCE
Grâce à sa conception novatrice, la gamme XCP vous apporte fiabilité et réduction des coûts. Sa conception Premium, basée sur des matériaux haut de gamme et une technologie d’isolation supérieure, se caractérise par des températures ambiantes acceptables parmi les plus élevées de l’industrie, de faibles pertes électriques et des émissions électromagnétiques négligeables, avec, à la clé, des performances exceptionnelles pour la gamme de produits XCP.
FLEXIBILITÉ
Le produit est extra-compact, efficace et facile à installer grâce à des caractéristiques et des accessoires destinés à faciliter la planification et la conception de vos projets d’infrastructures critiques. Avec les deux séries Standard (XCP-S) et High-Performance (XCP-HP), une plage d’intensités comprises entre 630 et 6300 A, des conducteurs en cuivre ou en aluminium, une gamme complète de composants et de connexions d’alimentation et des branchements jusqu’à 1250 A, il est possible de configurer la gamme XCP pour tous les projets, y compris la distribution multi-étages.
Check out the XCP catalogue for more details.
Download our XCP High Busbar catalogue to learn more about the compact busbar design, product features, and additional technical information for both the XCP-S and XCP-HP busbar trunking systems.
Download NowAlmost there!
To access your requested content, please complete the form below.
XPrivacy & Marketing Communication
The privacy of our customers is very important to us. Please review our Privacy Policy
By completing and submitting this form, you acknowledge you have read and accept our privacy policy and agree to receive occasional marketing communications from Starline.