Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
מדידת הזנת קצה
CPM של Starline, הבנויה לאינטגרציה מלאה עם יחידות הזנה של Track Busway, מסוגלת לקבל עד שש כניסות זרם – אחד ההתקנים המעטים בשוק ה-Busway אשר מסוגלים לנטר צריכת חשמל ברמת הרב-שקע. ישנן גם גרסאות המתאימות לניטור בהתקנות Vac או Vdc.
כל התקן מגיע עם חבילת ניטור משופרת, המאפשרת ללקוחות לנטר מידע על צריכת חשמל, לשלב אותו ולהציגו. ה-CPM של Starline מגיע גם עם ממשק אינטרנט ידידותי למשתמש וקל להתקנה, אשר ניתן להקצות ולהטמיע במהירות. ל-CPM יש כמה אפשרויות זמינות לתצורת קישוריות, לרבות Ethernet קווי ו-Modbus וכן גרסת 802.11n Wi-Fi אופציונלית.
תרשים Vac:
- Modbus: תקשורת TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi אופציונלי
- מתחי כניסה (L-L/L-N) 347Vac L-N/600Vac L-L
תרשים Vdc:
- Modbus: תקשורת TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi אופציונלי
- מתחי כניסה מקסימום:
- 400Vdc(+/-200V) פיצול פאזה
- 300Vdc חד-פאזי
- מרכזי נתונים/קריטיים למשימה
- סביבות ייצור
- רכב
- ביומד
- קמעונאים וחנויות ביג בוקס
- מיטוב של ניהול ויעילות האנרגיה
- ניתוח קל וקבלת החלטות מושכלות לגבי נתוני צריכת החשמל שלך
- עומד בתקני Revenue Grade של ה-American National Service Institute (ANSI)
- לאינטגרציה חלקה עם מערכות לניהול מבנים (BMS) וחבילות לניהול תשתיות של מרכזי נתונים (DCIM)
- הכנה קלה לפעולה וניטור בזמן אמת, עם דפי אינטרנט אינטגרליים כלולים