Características y beneficios
Mayor seguridad
RPA les permite a los operadores activar de manera remota las unidades enchufables del eletroducto mientras permanecen fuera de cualquier posible área de energía incidental, mejorando la seguridad de quienes trabajan en espacios críticos. Los operadores pueden activar las unidades enchufables a distancias de hasta 30 pies.
Especificaciones técnicas
- Tamaño de la llave: tracción cuadrada de ½ pulgada
- Valor de torque: 80 lb*ft (108 N*m)
- Herramienta del actuador de la fuente de alimentación (4 celdas 18650 Li-ion)
- Control remoto (baterías AAA)
- Medidas de la herramienta del actuador: 160 mm x 260 mm x 94 mm
- Medidas del control remoto: 120 mm x 75 mm x 25 mm
- Supera los estándares de prueba de arco eléctrico IEC 62641
Enhanced Safety for Data Centers
As rack power densities rise, keeping personnel safe is critical. Starline’s safety-focused solutions are designed to reduce arc flash risk and protect operators in mission critical environments. For additional guidance, the Starline safety hub offers strategies and resources to help data center operators improve safety practices and maintain uptime.
Download Product
Featured Resources
RPA Fact Sheet
pdf
556.09 KB
RPA Manual
pdf
1.41 MB