Explore nuestras soluciones de carga para vehículos eléctricos
Starline ofrece una solución aérea única para suministrar energía a su equipo de carga de vehículos eléctricos. Por su diseño, el canal abierto del sistema Track Busway de Starline reduce la necesidad de costosos tendidos eléctricos dedicados y elimina por completo la apertura de zanjas, reduciendo el tiempo y los costos de instalación hasta en un 90 %.
La versatilidad del sistema permite modificar y reconfigurar rápidamente los puntos de acceso de energía, y es compatible con todos los sistemas de carga. El sistema Track Busway de Starline también puede ampliarse con facilidad para soportar la infraestructura necesaria para el mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento.
Flota de vehículos
La transición comercial generalizada a vehículos de flota eléctricos requiere un sistema de distribución de energía robusta y ampliable que pueda albergar estaciones de carga para múltiples vehículos. Los sistemas de distribución de energía "plug-and-play" de Starline son fácilmente ampliables y están diseñados para satisfacer sus necesidades actuales de carga de vehículos eléctricos, a la vez que lo preparan para satisfacer la demanda futura.
Cocheras para varios inquilinos
La implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en cocheras compartidas y para varios inquilinos puede plantear importantes problemas de instalación y escalabilidad. Los sistemas de electroductos Starline eliminan la necesidad de realizar zanjas que resultan caras y molestas. Se pueden añadir puntos de acceso a la red eléctrica a lo largo del sistema de electroductos en cualquier punto para disponer de una conexión eléctrica instantánea y confiable.
Carga de carretillas elevadoras eléctricas
En los centros de distribución, almacenes e instalaciones de fabricación, la superficie útil es un bien escaso. Starline ofrece una solución única para cargar carretillas elevadoras eléctricas. Con opciones de montaje en techo, pared y bastidor, el sistema de electroducto Starline ofrece una solución personalizable que mejora drásticamente la gestión de cables y la seguridad en zonas con requisitos de alta densidad de energía.
Featured Resources
New Build
Retrofit
- Reduced Installation Time and Cost: Busway systems do not require additional support hardware for cart chargers, expediting the installation process.
- Point of Use Power: Busway plug-in units act as panel boards throughout your facility, delivering power directly to your equipment and enhancing your existing operation.
- Design Versatility: With customizable layouts and multiple mounting options, busway can be installed without major renovation to your existing infrastructure.
Soluciones para la carga de vehículos eléctricos
Track Busway
A diferencia de los métodos tradicionales de distribución de energía que requieren mucha mano de obra y zanjas para su instalación, el sistema Track Busway de Starline es una solución de distribución de energía aérea versátil y personalizable. Nuestros sistemas van de 40 a 1250 amperios y se configuran a medida, para garantizar que su infraestructura de energía se adapte de forma exclusiva a su diseño y aplicación.
Track Busway Serie S
Para entornos expuestos a líquidos, polvo y otros contaminantes, Track Busway serie S de Starline ofrece un mayor grado de protección contra la penetración para garantizar que sus sistemas sigan funcionando incluso en condiciones adversas en interiores y exteriores cubiertos. Track Busway serie S es fácil de instalar y ofrece la misma flexibilidad que nuestros sistemas Track Busway estándar, con una clasificación IP54.
Value-Added Services
Our team of in-house service technicians are ready to assist you with on-site installation to make the process simple, quick, and stress-free.