Track Busway de Starline: Confiable, flexible y seguro
Track Busway de Starline es el sistema de distribución eléctrica líder de la industria para los mercados de centros de datos y misión crítica, comercios, industrias y centros de educación superior, o cualquier lugar donde se requiera energía. Track Busway está disponible en sistemas que varían desde 40 hasta 1250 amperios.
Transformar los centros de datos: Tecnología comprobada para IA
Infórmese sobre cómo Starline, junto con otros productos de centro de datos de Legrand, está fijando el estándar para los centros de datos de IA con ingeniería centrada en el cliente, tecnología de primera clase y diseños sustentables. Nos asociaremos con usted para crear centros de datos de IA ágiles, flexibles y resilientes.
Monitoreo de energía crítica Starline Power M70
Si se requiere monitoreo en la planta de alimentación, en el circuito derivado o en un cerramiento independiente, el Starline Power M70 ofrece una granularidad inigualable.
Remote Plug-In Actuator
Vea cómo el RPA le permite conectar de forma segura unidades enchufables desde fuera de la zona de arco eléctrico.
Presentación del Track Busway serie S de Starline
Track Busway serie S de Starline combina nuestro rendimiento comprobado, la funcionalidad y la flexibilidad con el beneficio adicional de una clasificación de protección de ingreso IP54.
Pruebas IP54 de Track Busway serie S de Starline
Track Busway serie S de Starline se somete a rigurosas pruebas IP54 para obtener la certificación a prueba de polvo y salpicaduras.
Busway T1 para iluminación y cargas pequeñas
Track Busway T1 de Starline proporciona una distribución aérea de energía flexible para las necesidades de iluminación y de energía ligera.
Energía, datos e iluminación, todo en uno: Track Busway T2 de Starline
La serie T2 es ideal para aplicaciones industriales más pequeñas, entornos comerciales minoristas y oficinas abiertas, y otras aplicaciones de instalaciones comerciales.
Head-to-Head: Track Busway vs. Remote Power Panels
Discover why leading data centers are switching from Remote Power Panels (RPPs) to Starline Track Busway.
Head-to-Head: Track Busway vs. Pipe & Wire
See how Starline Track Busway stacks up against traditional pipe and wire systems.
Transforming Data Centers: Proven Technology for AI
See how Starline, along with other Legrand data center products, is setting the standard for AI data centers with best-in-class technology.
Reliable, Flexible, and Safe Power for Data Centers
Starline Track Busway delivers safe, flexible, and scalable power distribution and monitoring to data centers worldwide.
Scalable and Flexible Power for EV Charging
The Starline Series-S Track Busway provides flexible and scalable ingress-protected power for EV charging.
Energía para la fabricación: Track Busway de Starline
Los fabricantes necesitan poder reconfigurar fácilmente el sistema de energía en su planta de producción. Track Busway de Starline es una solución de distribución de energía flexible y personalizable que permite a los fabricantes realizar cambios sin costosos tiempos de inactividad.
Instalación de Track Busway T5 de Starline de 250 a 1250 A
En este video se proporcionan instrucciones paso a paso para instalar los sistemas Track Busway T5 de Starline.
Instalación de Track Busway T3 de Starline de 100 a 225 A
En este video se proporcionan instrucciones paso a paso para instalar los sistemas Track Busway 100T3/225T3 de Starline.