S3 100-225 Amp Busway

El electroducto de la serie S3 de 100 y 225 amperios combina el rendimiento, la funcionalidad y la flexibilidad del probado sistema Track Busway de Starline con el beneficio adicional de una clasificación IP54, que ofrece protección contra el polvo y las salpicaduras de agua para su uso en entornos comerciales e industriales. Está disponible en 100 y 225 amperios, lo que lo convierte en una opción ideal para instalaciones de fabricación, automotrices y laboratorios.

 

Características y beneficios

s3 plugs

Energía flexible diseñada para entornos exigentes

La serie S3 está diseñada para entornos donde el agua, el polvo u otros contaminantes son una preocupación, ofreciendo una clasificación de protección IP54. Las unidades enchufables Starline también están diseñadas teniendo en cuenta este nivel de protección. Las unidades enchufables vienen equipadas con una amplia gama de conectores y tomacorrientes herméticos NEMA e IEC.

s3 system layout

Menor costo de propiedad

La serie S3 reduce los costos de construcción, ofrece tiempos de instalación más rápidos y proporciona soluciones personalizables para sus necesidades comerciales específicas en comparación con los sistemas de tuberías y cables. Con S3, puede cambiar o reconfigurar rápidamente su sistema de energía según sea necesario, sin los costos de contratar electricistas o contratistas

busway_S_carousel_s

Energía reconfigurable en el punto de uso

El diseño de canal abierto de la serie S3 facilita la modificación del diseño de su sistema de energía para adaptarse a nuevas configuraciones de equipos. Simplemente desconecte una unidad enchufable, muévela al lugar donde se necesita energía y tendrá el equipo listo para usar en minutos.

Especificaciones técnicas

  • El sistema tiene una capacidad de 100 a 225 amperios, 4 polos, para un trabajo continuo a 600 V (EE. UU:) o 415 V (sistema métrico).
  • Está diseñado con barras conductoras de cobre sólido dentro de un aislante de longitud completa ubicado en u
  • Medidas de la carcasa del electroducto: 4,2″ de alto x 2,4″ de ancho (107 mm de alto x 61 mm de ancho).
  • Disponible en longitudes personalizadas de hasta 10 pies.
  • Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; certificación ETL, CCC, NOM y VDE; y marcado CE.

Solicitar presupuesto

Comuníquese con nuestros expertos para pedir un presupuesto personalizado acorde a sus necesidades específicas.

Looking for BIM Files?

Reach out to our Engineering Support team to receive the latest Series-S Busway design files for your project.

Servicios de valor agregado

Si necesita realizar una puesta en funcionamiento, alquilar un equipo, programar medidores u obtener asistencia en la planta, las ofertas de nuestro conjunto integral de servicios pueden ayudarlo.

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

je dunn case study

JE Dunn Case Study

Featured Resources
Resource files not available

Guías de productos

Desbloquee el poder de Starline Track Busway. Descubra cómo nuestra solución le permite mantener sus instalaciones confiables, flexibles y escalables.

Contacte a un representante

Descubra la literatura más reciente sobre Track Busway en nuestro portal de recursos, incluidos folletos, guías de selección, manuales de operación y más.

  • Join Our Mailing List