S5 250-1200 Amp Busway

El electroducto de la serie S5 combina la flexibilidad, confiabilidad y escalabilidad del probado sistema Track Busway de Starline con el beneficio adicional de una clasificación IP54, que ofrece protección contra el polvo y las salpicaduras de agua. Está disponible de 250 a 1200 amperios y puede suministrar energía a entornos industriales, automotrices o centros de datos que requieren protección contra el ingreso de agua, polvo u otros contaminantes. El sistema aéreo de distribución de energía elimina la necesidad de cables bajo el suelo y cuenta con una ranura de acceso continuo para facilitar la expansión y reconfiguración

 

Features and Benefits

s5 system drawing

Acceso continuo para una fácil reconfiguración

A diferencia de los ductos de barras con ranuras fijas, la serie S5 ofrece flexibilidad al permitirle reubicar fácilmente las unidades enchufables justo donde las necesite para proporcionar energía en el punto de uso. El diseño del sistema de la serie S5 se puede personalizar según sus necesidades exactas de energía. Para cambiar la ubicación de la energía, simplemente mueva las unidades enchufables, sin reducir la clasificación de protección de ingreso

busway_S_carousel

Instalación mejorada

El electroducto de la serie S5 minimiza los costos laborales con instalaciones más rápidas. El diseño modular y preensamblado requiere significativamente menos mano de obra que los sistemas de ductos de barras o tuberías y cables. El sistema también incluye placas adaptadoras de fin de línea y soportes colgantes, por lo que no es necesario realizar modificaciones adicionales en el soporte que puedan comprometer la clasificación de protección de ingreso del sistema.

s5 plug-in unit

Flexible y personalizable

El electroducto de la serie S combina la flexibilidad de Track Busway con protección a prueba de salpicaduras para entornos que requieren una mayor protección de ingreso. Esto significa que puede diseñar su sistema de energía según sus necesidades exactas. La clasificación de protección IP54 se extiende a las unidades enchufables, que pueden ser ubicadas en cualquier punto a lo largo del electroducto. La serie S5 también cuenta con medición opcional de tipo comercial para balanceo de carga y monitoreo, así como una amplia gama de accesorios herméticos, como conectores y tomacorrientes.

Especificaciones técnicas

  • El sistema tiene una capacidad de 250, 400, 500, 600, 800, 1000 o 1200 amperios, 4 polos, para un trabajo continuo a 600 V como máximo.
  • Carcasa de aluminio con recubrimiento base resistente a los rayos UV y a la corrosión.
  • Disponible en longitudes personalizadas de hasta 10 pies.
  • Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; clasificación de protección de ingreso NEMA 3R e IP54.

Solicitar presupuesto 

Comuníquese con nuestros expertos para pedir un presupuesto personalizado acorde a sus necesidades específicas. 

Looking for BIM Files?

Reach out to our Engineering Support team to receive the latest Series-S Busway design files for your project.

Servicios de valor agregado

Si necesita realizar una puesta en funcionamiento, alquilar un equipo, programar medidores u obtener asistencia en la planta, las ofertas de nuestro conjunto integral de servicios pueden ayudarlo.

 

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Featured Resources
Resource files not available

Guías de producto

Visite nuestro centro de guías para obtener los últimos folletos y manuales de productos, además de videos, estudios de casos, documentos técnicos y más.

Contacte a un representante

¿Está buscando asistencia de ventas o de productos, servicio de atención al cliente o un representante local? Nuestro equipo global está aquí para ayudarlo.

  • Join Our Mailing List