Especificaciones técnicas
Diseño modular
El diseño modular del electroducto permite una reconfiguración rápida y sencilla a lo largo de la vida útil del edificio. Ya sea para alimentar un edificio de oficinas o celdas de ensamblaje en una planta de fabricación, el sistema le brinda la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, ahorrando tiempo, dinero y complicaciones.
Fácil de instalar
Las secciones de la carcasa pueden incluir tramos rectos, codos y conexiones en T, configurados según los requisitos de energía específicos de su instalación. Este diseño compacto y liviano es fácil de instalar, lo que reduce los costos en comparación con los métodos tradicionales de cableado que requieren mucho trabajo.
Acceso flexible y personalizable a la energía
Con nuestro diseño de giro y bloqueo, las unidades enchufables garantizan una conexión rápida y confiable a la energía en cualquier punto del sistema. Los enchufes se configuran a pedido y se pueden personalizar con carretes de cable retráctiles o cables alargadores, ofreciendo flexibilidad para celdas de trabajo en fabricación o entornos de oficinas abiertas, que suelen cambiar para respaldar la colaboración en equipo.
Especificaciones técnicas
- El sistema tiene una capacidad de 60 a 100 amperios para un trabajo continuo a 600 V como máximo.
- Las configuraciones incluyen 4 polos a 300 V (60 A) y 4 polos a 600 V (100 A).
- Medidas de la carcasa del electroducto: 2,6″ de alto x 1,8″ de ancho (66 mm de alto x 45,7 mm de ancho).
- Disponibilidad de longitudes personalizadas: entre 2 pies y 20 pies (entre 0,6 m y 6 m).
- Certificación UL y ETL según norma UL 857