Energía flexible multiuso
Este sistema compacto está diseñado para ser una solución todo en uno de energía e iluminación. El diseño de canal abierto del sistema le permite instalar unidades enchufables y accesorios de iluminación en cualquier punto a lo largo del electroducto, ofreciendo flexibilidad para futuros cambios en el plano.
Carcasa autoportante
La caja incorpora soporte de rejilla, lo que significa que no se necesita soporte colgante adicional, lo que permite reducir los materiales y costos de instalación. El sistema se puede instalar en techos empotrados o pintarse en colores personalizados para integrarse perfectamente en la estética de su edificio.
Adaptador universal para luces en carril
Nuestro adaptador universal para luces en carril permite una integración fácil de la iluminación en cualquier punto a lo largo del electroducto. El adaptador es compatible con accesorios de iluminación de carril tipo J, lo que hace que la instalación y las modificaciones sean más rápidas y fáciles.
Especificaciones técnicas
- El sistema tiene una capacidad de 40 a 60 amperios para un trabajo continuo a 480 V como máximo.
- Las configuraciones de la carcasa incluyen 2 y 4 variedades de polos, de 480/277 V como máximo.
- La carcasa del electroducto mide 1,66” x 1,66” (42,2 mm x 42,2 mm).
- Se puede instalar empotrado en un falso cielorraso.
- Certificación UL y ETL según norma UL 857.