Características y beneficios
Acceso ilimitado a la energía
Un canal abierto a lo largo de todo el electroducto le permite agregar o reorganizar conexiones de energía sin tiempo de inactividad. Los sistemas Track Busway y las unidades enchufables actúan como tableros de distribución aéreos distribuidos en toda la instalación, proporcionando energía en el punto de uso.
Optimizar el espacio en el suelo y minimizar las interrupciones por mantenimiento
Ya sea que se instalen en un lugar nuevo o existente, los electroductos eliminan la necesidad de contar con paneles de distribución remotos y conductos eléctricos. Su perfil liviano y compacto, y la capacidad de incluir conexiones en T y codos crean redes de energía aéreas multidireccionales sin límites, lo que maximiza el espacio utilizable en el suelo y minimiza el tiempo de inactividad durante cambios en el plano o períodos de mantenimiento planificado.
Configuraciones personalizables
Las unidades enchufables se configuran a pedido y pueden personalizarse con prácticamente millones de combinaciones posibles de tomacorrientes. Las funciones personalizadas disponibles incluyen tipos de enchufes, interruptores de circuito, cables alargadores de longitud personalizada, carretes de cable retráctiles y medición de energía.
Especificaciones técnicas
- El sistema tiene una capacidad de 100 a 225 amperios, 4 polos, para un trabajo continuo a 600 V (EE. UU.) o 415 V (sistema métrico) como máximo.
- Diseñado con barras conductoras de cobre sólido dentro de un aislante de longitud completa ubicado en un lateral de la pared interior de la carcasa.
- Medidas de la carcasa del electroducto: 4,2″ de alto x 2,4″ de ancho (107 mm de alto x 61 mm de ancho).
- Disponibilidad de longitudes personalizadas: entre 2 pies y 20 pies (entre 0,6 m y 6 m).
- Cumplimiento comprobado de las normas UL857 e IEC 61439-6; certificación ETL, CCC, NOM y VDE; y marcado CE.