Desafíos
- Minimizar el tiempo y el costo de instalación, reduciendo a la vez las molestias para los conductores que utilizan el estacionamiento.
- El espacio limitado en las paredes dificultaba la instalación de paneles eléctricos tradicionales.
- Las estaciones de carga se encontraban a 82 metros del panel de distribución eléctrica.
- JE Dunn necesitaba poder añadir más cargadores para vehículos eléctricos en el futuro.
Solución
- Sistema Track Busway serie S, 250 amperios, con protección contra la entrada de agua (clasificación IP54)
- Dos unidades enchufables de 100 amperios de la serie S para alimentar cargadores de vehículos eléctricos de nivel II montados en la pared
- Dos unidades enchufables adicionales de 100 amperios de la serie S colocadas dos meses después de la instalación inicial
Beneficios
- La instalación es más rápida y sencilla que con las tuberías y cables tradicionales.
- Se elimina la necesidad de utilizar subpaneles, lo que reduce la mano de obra total necesaria.
- Proporciona distribución de energía flexible y de perfil bajo a los entornos públicos.
- Se puede ampliar fácilmente si es necesario añadir futuras estaciones de carga.