Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

X

Entdecken Sie flexible Energie für Labore und Krankenhäuser.

Schau das Video
- -

Stromverteilung in Laboren und Krankenhäusern

Für Umgebungen, in denen regelmäßig Änderungen an der Geräteanordnung notwendig sind, z. B. Labore, bietet Starline Stromversorgungsmöglichkeiten.

Starline Track Busway

FLEXIBILITÄT

Der Starline Track Busway mit seinem durchgehenden, offenen Zugangsöffnung bietet die notwendige Flexibilität, um die Änderungen zu realisieren, die in Labor- oder Krankenhausumgebungen an der Tagesordnung sind. Mit einer vielfältigen Auswahl an Abgangskästen kann jede Konfiguration berücksichtigt werden, die im jeweiligen Arbeitsumfeld oder aufgrund bestimmter Geräte erforderlich wird. Für eine Änderung der elektrischen Konfiguration müssen Sie lediglich einen neuen Abgangskasten an der gewünschten Position einsetzen und verriegeln. Dadurch können Arbeitskosten drastisch reduziert und Stillstandszeiten fast vollständig vermieden werden.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Der Starline Track Busway bietet Endbenutzern die Möglichkeit, schnell einen Stromversorgungsanschluss zu entfernen oder hinzuzufügen, um Kapazität für neue Produkte zu schaffen, ohne dass zusätzliche Kosten für einen Elektriker anfallen. Dadurch wird der Busway zur idealen Lösung für Laborumgebungen, die auf Teamwork ausgelegt sind. Erfolg und Misserfolg hängen heutzutage in großem Maße davon ab, wie schnell und kosteneffizient Anpassungen vorgenommen werden können. Starline-Produkte sind nicht nur leicht anzupassen, sondern bieten zudem die Flexibilität, Ort und Zeitpunkt der Anpassung nach Bedarf auszuwählen, ohne bei Entscheidungen Rücksicht auf Kosten durch Änderungen der Konstruktion oder längere Stillstandszeiten nehmen zu müssen.

KOSTENEINSPARUNGEN

Da der Starline Track Busway Ihren Mitarbeitern das schnelle und einfache Hinzufügen oder Ändern von Abgangskästen ermöglicht, können Sie die Kosten und die Planung, die mit der Beauftragung eines externen Elektrikers verbunden sind, vermeiden – ganz zu schweigen von den Einsparungen, die sich durch kürzere Stillstandszeiten ergeben.

Starline Plug-In Raceway

VARIABEL UND SKALIERBAR

Der Plug-in Raceway ermöglicht es Ihnen, sich ändernden Anforderungen von Einrichtungen und Anlagen zu berücksichtigen, da das System problemlos erweitert, verändert oder verlagert werden kann. Wenn ein Stromversorgungsanschluss benötigt wird, müssen Sie die vormontierten Module lediglich an der gewünschten Position in die Rückwand des Leitungskanals einsetzen. Wenn Sie das Gerät versetzen oder das Layout einer Anlage ändern möchten, ist dies problemlos möglich, ohne dass Sie sich über die Position der Steckdosen Gedanken machen müssen.

applications_labs_pir_relocatable

GERINGERE KOSTEN

Der Plug-in Raceway ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Da die Installation in einem Drittel der Zeit erledigt werden kann, die für andere Systeme benötigt wird, sind die entsprechenden Arbeitskosten deutlich niedriger. Doch nicht nur die anfänglichen Arbeitskosten sind geringer. Dank der Flexibilität und Zuverlässigkeit des Installationskanals ist die Unterstützung durch einen Elektriker nicht mehr notwendig, sodass auch die Kosten für zukünftige Wartungsarbeiten niedriger sind.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Plug-in Raceway erfüllt die NEC- und UL-Normen und trägt das ETL-Zeichen. Die Plug-in-Module für den Raceway bestehen aus einer Abdeckung, einem Steckkopf sowie Abzweigungen mit Verriegelungsmechanismen, die auf der Rückwand einrasten und dadurch jederzeit für eine stabile, zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung sorgen, wo sie benötigt wird.

OPTISCH ANSPRECHEND

Der Raceway verfügt über eine glatte Aluminiumoberfläche und benötigt dank seines kompakten Aufbaus nur sehr wenig Platz. Der Starline Plug-in Raceway ist mit einer Oberfläche in Schwarz, Weiß, Silber-Metallic sowie in kundenspezifischen Farben erhältlich.