Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Stromversorgung & Daten
Jede Plug-in Raceway-Sektion für Stromversorgung und Daten besteht aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse mit zwei Kanälen. Der Stromversorgungkanal enthält eine isolierte Leiste mit Kupferstromschienen. Der zweite Kanal – der Datenkanal – bietet einen geschützten, nicht sichtbaren Hohlraum für alle Datenkommunikationskabel. Das Aluminiumprofil fungiert als 100%-Erdung und jede Gehäusesektion wird durch Verkleidungen und Plug-in-Module geschlossen.
- Das System ist für 20 oder 60 Ampere für den Dauerbetrieb bei 240 Volt ausgelegt
- Es werden einphasige und dreiphasige Plug-in-Module angeboten
- Zur Erfüllung der NEC-, IEC- und UL-Standards getestet; ETL-zertifiziert
- Optionale Wirkungsgradmessung verfügbar
- Kann vor Ort zugeschnitten und präzise angepasst werden
- Labore
- Hochschuleinrichtungen
- Einzelhandel und Fachmärkte
- Fitness-Studios
- Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
- Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen
- Vermeidung künftiger Kosten für Elektrofachkräfte im Zusammenhang mit herkömmlichen Systemen
- Einfache Führung von Datenkommunikationskabeln durch den bereits enthaltenen Datenkanal
- Verfügbar mit einer Vielzahl von Konfigurationen für Plug-in-Module
- Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
- In verschiedenen Farben erhältlich