Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Schienenverteiler mit 60 & 100 Ampere
Die Systeme der 60- und 100-A-Serie der Starline Track Busway mit mittlerer Strombelastbarkeit eignen sich ideal für Überkopfbeleuchtungen, kleine industrielle Anwendungen und Einzelhandelsumgebungen. Zu den Gehäusesektionen können gerade Abschnitte, Winkel und T-Stücke gehören, die über einen Steckverbinder elektrisch verbunden werden. Der Schienenverteiler verfügt über eine über die gesamte Länge verlaufende Zugangsöffnung, in die Plug-in-Einheiten eingesetzt werden können, die durch eine Drehung verriegelt werden (Turn-n-Lock).
- Das System ist für 60 oder 100 Ampere für den Dauerbetrieb bei 600 Volt ausgelegt
- Die Gehäusekonfigurationen umfassen 4-polige Varianten für 300 Volt (60 Ampere) und 4-polige Varianten für 600 Volt (100 Ampere)
- Das Gehäuse der Stromschiene ist 66 mm (H) x 45,7 mm (B) groß
- Wird in nach Maß gefertigten Längen zwischen 0,6 m und 6 m angeboten
- UL- und ETL-zertifiziert für den UL 857-Standard
- Alle Überkopfbeleuchtungen
- Geräte mit geringer Leistungsaufnahme, z. B. Sicherheitskameras, Kassen oder Lautsprecher
- Theaterbeleuchtung
- Einzelhandel und Fachmärkte
- Büro und Fachhandel
- Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen
- Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
- Mehrere Optionen für die Stromeinspeisung: am Ende, an der Ober- oder Unterseite der Stromschiene
- An Kundenspezifikationen anpassbare Plug-in-Einheiten
- In verschiedenen Farben erhältlich