Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Eigenständige Zähler

  • Eigenständige Zähler
  • Eigenständige Zähler
  • Eigenständige Zähler

Der eigenständige Starline CPM kann über eine normale Ausbrechöffnung problemlos an elektrischen Schalttafeln und Gehäusen montiert werden und ermöglicht eine Energieüberwachung durch Zählermessungen für neue Anlagen und Nachrüstungsanwendungen. Daten zum lokalen Stromverbrauch können vor Ort auf dem optionalen Display angezeigt oder online über Ethernet oder Modbus RTU abgerufen werden.

Corded CPM bietet eine einfache Methode, um Wirkungsgradmessungen in Ihre vorhandene Anlage einzubinden. Da zwei Versionen des Geräts verfügbar sind, können für jede Last bis zu 63 Ampere dreiphasig nach der Installation Überwachungsfunktionen hinzugefügt werden.

Die Einheiten werden mit dem erforderlichen Stecker und Verbindungsstück montiert und können problemlos in Abstimmung mit dem Gerät hinzugefügt werden. Es werden angepasste Kabellängen und Konfigurationen für Stecker/Verbindungsstücke angeboten, die sich auch für die speziellen Zähleranforderungen Ihrer Anlage eignen.

Vac-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Eingangsspannungen (L-L/L-N) 277/480 V

Vdc-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Maximale Eingangsspannungen 120Vdc(+/-60V)
    • 400Vdc(+/-200V) Split-Phase
    • 120 – 300 Vdc, einzelne Phase

Dokumentation

  • Neue Starline-Installationen
  • Vorhandene Starline Track Busway-Installationen ohne Messung
    • Kann problemlos in Abstimmung mit Ihren Geräten hinzugefügt werden
  • Einfache Aufrüstung aktueller Installationen zur Einbindung von Wirkungsgradmessungen
  • Einbindung von Wirkungsgradmessungen, ohne vollkommen neue Systeme bestellen zu müssen
  • Daten zum Stromverbrauch können lokal auf dem optionalen Display angezeigt oder remote über Ethernet oder Modbus RTU aufgerufen werden