Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Temperatursensor

  • Temperatursensor
  • Temperatursensor
  • Temperatursensor

Für den Starline Critical Monitor (CPM) für Endeinspeisungen ist jetzt eine Temperatursensor-Technologie verfügbar. Diese innovative Technologie ist eine der ersten ihrer Art. Sie ermöglicht die umgehende Überwachung und Anzeige von Temperaturdaten.

Die Temperatursensoren für die Stromeinspeisung der Starline Schienensysteme sind vollständig in Starline CPMs integriert und können als Erweiterung in Ihrer Anlage hinzugefügt werden. Dadurch werden Echtzeit-Temperaturdaten zu den Einspeisungen der Schienensysteme geliefert, mit denen Trends ermittelt werden können, um festzustellen, ob lose Verbindungen zu einer Erwärmung der Anschlüsse führen. In diesem Fall können Grenzwerte für Warnhinweise festgelegt werden, die Sie über mögliche Gefahren informieren, bevor ein Fehler auftritt.

Beim herkömmlichen Infrarot-Scannen besteht die Gefahr, dass ein Problem zwischen den Scanintervallen auftritt. Die neue Temperatursensor-Technologie liefert Ihnen die Daten umgehend, damit Sie rechtzeitig reagieren können. In bestehenden Anlagen kann der Kunde die neue Funktion über Nachrüstungsoptionen hinzufügen.

  • Mit Starline Track Busway-Systemen mit 225, 250, 400, 630, 800, 1000 und 1200 Ampere kompatibel
  • Liefert Temperaturdaten zur Endeinspeisung in Echtzeit (4 Anschlüsse und interne Gehäusetemperatur)
  • Warnhinweise bei zu hohen Temperaturen
  • Umgehende Firmware-Updates über CPM
  • Mit allen Anschlusstypen kompatibel
  • Daten stehen für Endbenutzeranalysen über eine Webseite zur Verfügung
  • Zusammen mit Starline Track Busway Endeinspeisungen mit Messung
  • Nachrüstungsoptionen zum Upgrade vorhandener Schienensysteme
  • Keine Notwendigkeit zur Durchführung regelmäßiger Infrarot-Scans
  • Niedrigere Instandhaltungs- und Gesamtbetriebskosten
  • Komfortabler, reibungsloser Betrieb
  • Optionale Implementierungsservices werden über unsere internen Servicetechniker angeboten