Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Track Busway

  • Track Busway
  • Track Busway

Der Starline Track Busway bietet eine einzigartige und bewährte Lösung für die einfache und flexible Verteilung von Gleichstrom mit hohen Spannungen. Track Busway-Systeme sind für Nennleistungen bis 600 V DC verfügbar. Sie erfüllen die meisten Installationsanforderungen für die Stromversorgung und ermöglichen die Anpassung von Abgangskästen mit Komponenten für Gleichstromanwendungen einschließlich Schutzschaltern, Sicherungen und Steckverbindern. Darüber hinaus sind Zähleroptionen verfügbar, um den Stromverbrauch präzise zu messen und Zählermessdaten für BMS- oder DCIM-Pakete zu liefern.

  • Das System ist für 250, 400, 630 oder 800 Ampere, 4-polig, für den Dauerbetrieb bei 600 Volt (US) bzw. 415 Volt (metrisch) ausgelegt; das System mit 1200 Ampere, 4-polig, ist für den Dauerbetrieb bei 480 Volt ausgelegt
  • Alle Systeme werden mit 3 Phasen/Nullleiter oder 3 Phasen/Nullleiter/internem Schutzleiter angeboten; bestimmte Systeme werden auch mit 3 Phasen/200 % Nullleiter oder 3 Phasen/200 % Nullleiter/internem Schutzleiter angeboten
  • Die Schienenverteilersektionen werden über wartungsfreie, druckfeste Verbinder miteinander verbunden
  • Dieselben Plug-in-Einheiten können in allen Systemen mit 250, 400, 630, 800, 1000 und 1200 Ampere verwendet werden
  • Zur Erfüllung der UL 857- und IEC 61439-6-Standards getestet; ETL-, CCC-, NOM-, VDE- und CE-zertifiziert für die Verwendung im In- und Ausland
  • Rechenzentren/Mission-Critical-Umgebungen
  • Beleuchtung
  • erneuerbare Integration
  • Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen; keine neuen Kabel oder Neuverkabelung erforderlich
  • Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
  • Funktioniert in Verbindung mit geeigneten Gleichrichtern und Stromverteilern im Rack
  • An Kundenspezifikationen anpassbare Plug-in-Einheiten
  • Patentierte U-förmige Stromschienen aus Kupfer gewährleisten eine dauerhafte, zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung
  • Optionale integrierte Zähler und Zubehörteile, die einen Mehrwert bieten, z. B. Montagebügel für Serverschränke, Infrarotfenster und Zubehörteile für das Kabelmanagement
  • In verschiedenen Farben erhältlich