Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Stromversorgung
Die herkömmliche Stromversorgungsversion des Plug-in Raceway besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil mit einer isolierten Leiste, die Kupferstromschienen enthält. Das Aluminiumprofil fungiert als 100%-Erdung und jede Gehäusesektion wird durch Verkleidungen und Plug-in-Module geschlossen.
- Das System ist für 20 oder 60 Ampere für den Dauerbetrieb bei 240 Volt ausgelegt
- Es werden einphasige und dreiphasige Plug-in-Module angeboten
- Zur Erfüllung der NEC-, IEC- und UL-Standards getestet; ETL-zertifiziert
- Optionale Wirkungsgradmessung verfügbar
- Kann vor Ort zugeschnitten und präzise angepasst werden
- Labore
- Hochschuleinrichtungen
- Einzelhandel und Fachmärkte
- Fitness-Studios
- Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
- Anordnung der Stromanschlüsse an den erforderlichen Stellen
- Vermeidung künftiger Kosten für Elektrofachkräfte im Zusammenhang mit herkömmlichen Systemen
- Verfügbar mit einer Vielzahl von Konfigurationen für Plug-in-Module
- Einfache Installation mit wenig bis überhaupt keiner Instandhaltung
- In verschiedenen Farben erhältlich