Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

- -

Energía eléctrica flexible para la industria automotriz

Starline se ha convertido en una solución estándar para distribuir energía eléctrica a fabricantes y proveedores de automóviles.

Desde automóviles convencionales y motores eléctricos hasta vehículos inteligentes autoimpulsados, la industria automotriz —en rápido crecimiento— se enfrenta con el desafío de cubrir las expectativas de los clientes. El uso de métodos convencionales de distribución de energía eléctrica puede implicar costos de mano de obra más altos, programaciones complicadas y tiempos inactivos potenciales. Su compañía merece tener la capacidad de reconfigurar la energía a demanda sin tiempo inactivo, desperdicios ni nuevos cableados costosos; y los sistemas flexibles de distribución de energía eléctrica aérea de Starline, brindan precisamente eso. Vea cómo los fabricantes de automóviles y los proveedores de primer nivel más importantes ya están disfrutando de los beneficios de Starline.

SOLUCIONES

No importa qué requisitos de carga necesita su aplicación: Starline tiene una solución para usted. Starline ofrece un amplio rango de amperajes y una variedad de soluciones que cubren sus necesidades diarias. Desde nuestro Starline Track Busway aéreo, de entre 40 y 1200 amperios, hasta nuestros Plug-In Raceway para montaje en pared, de 20 o 60 amperios, Starline lo tiene todo para ofrecer flexibilidad, confiabilidad y adaptabilidad de energía en la industria automotriz.

Potencia para vehículos eléctricos

Potencia para vehículos eléctricos Más información >> Menos información >>

La clasificación doble AC / DC de la vía de Busline de la pista de Starline la hace ideal para la carga del vehículo eléctrico.

Esta nueva era en el sector del automóvil enfrenta problemas únicos cuando se trata de distribución de energía. Starline se asocia con fabricantes de automóviles al alinear los esfuerzos de I + D para la próxima generación de vehículos eléctricos y automotrices. Los muchos beneficios del uso de Starline Track Busway -incluyendo la flexibilidad para reorganizar el poder y la capacidad de expandirse fácilmente en el futuro- también se aplican a este espacio.

Energía e iluminación en un solo sistema

Energía e iluminación en un solo sistema

Las series T1 y T2 de Starline Track Busway ofrecen soluciones en un único lugar para energía eléctrica e iluminación.

Más información >> Menos información >>

Similar a la iluminación tradicional sobre rieles, el busway tiene un riel abierto que puede admitir cualquier artefacto de iluminación. En contraste con la iluminación sobre rieles tradicional, el mismo segmento de Starline Track Busway puede usarse para dar energía simultáneamente a luces y a cargas de corriente pequeñas, como herramientas eléctricas, cámaras de seguridad, altavoces, etc. Esta función exclusiva reduce los tiempos de instalación y costos de materiales en forma significativa.

Enchufar y usar: unidades que se enchufan personalizables

Enchufar y usar: unidades que se enchufan personalizables

Las unidades Starline Plug-In son esenciales para la flexibilidad de su operación.

Más información >> Menos información >>

Con más de 60 millones de combinaciones posibles, las unidades Starline Plug-In son esenciales para la flexibilidad de su operación. Las unidades de enchufar y usar, seguras para los dedos, pueden ubicarse en cualquier punto a lo largo de la ranura de acceso continuo que se extiende a lo largo de la base del sistema Starline Track Busway. Por su diseño inteligente, el conector con cabezal en forma de paleta permite una inserción segura antes de que se lo gire a 90º para que se enganche por completo. Las unidades son completamente personalizables y pueden incorporar componentes industriales muy conocidos como conectores Walther®, conectores Meltric®, fusibles Bussmann®, etc.

Busway con aire comprimido

Busway con aire comprimido

Ahorros de instalación: Energía eléctrica y aire comprimido juntos

Más información >> Menos información >>

La instalación combinada de líneas de aire comprimido, como las de aire comprimido flexibles TransAir® de Parker, con Starline Track Busway ofrece ahorros adicionales a los fabricantes y proveedores de la industria automotriz. Estas dos necesidades —energía eléctrica y aire comprimido— son fundamentales para la operación y ahora pueden instalarse juntas, lo cual disminuye los costos de mano de obra.
Starline Track Busway soporta hasta 75 lb (34 kg) de peso en suspensión entre soportes verticales en cada sección de 10 pies (3 metros), y esto permite la instalación de TransAir® en la misma estructura unistrut para obtener óptimos ahorros y reducción en el tiempo de instalación.

Energía para cintas transportadoras

Energía para cintas transportadoras

Plug-In-Raceway provee flexibilidad adicional a su proceso de fabricación.

Más información >> Menos información >>

Además de implementar el mismo principio “enchufar y usar” que usan los productos Track Busway, Plug-In Raceway es excelente para suministrar energía en las industrias. Al ser escalable y se reubicable, la canaleta eléctrica es una adición ideal para los entornos de producción esbelta.
Raceway le permite satisfacer las necesidades que sus instalaciones enfrentarán en el futuro, ya que facilita la expansión, reconfiguración y reubicación del sistema. Simplemente inserte los módulos premontados en su lugar a lo largo del plano posterior de la canaleta eléctrica siempre que haga falta una conexión a una fuente de corriente, como en cintas transportadoras, laboratorios de pruebas e incluso paredes de salas de conferencias, áreas de oficina y cafeterías.

Integración en fuentes renovables: Soluciones con calificación CC

Integración en fuentes renovables: Soluciones con calificación CC

Starline Track Busway hace que la integración de energía renovable sea fácil.

Más información >> Menos información >>

Calificado para energía CC, Starline Track Busway ofrece la infraestructura que su negocio necesita para integrar varias fuentes de energía eléctrica renovables, como baterías, células solares, iluminación CC, etc.
Gracias al conector universal IP50, Starline Track Busway permite una transición continua y gradual hacia los artefactos de iluminación LED o cualquier otro sistema de iluminación con uso eficiente de la energía.

Versatilidad en el montaje para ahorrar en mano de obra

Versatilidad en el montaje para ahorrar en mano de obra

Las abrazaderas de montaje reducen los costos de instalación

Más información >> Menos información >>

La abrazadera de montaje multiuso de Starline puede instalarse fácilmente al costado del segmento del busway. El accesorio permite que nuestros clientes “aprovechen” y cuelguen herramientas eléctricas, enganchen líneas de aire comprimido e iluminación auxiliar, sostengan y tiendan cables, etc., al tiempo que reduce costos de instalación y agrega flexibilidad a la operación.

Servicios en campo

Servicios en campo Más información >> Menos información >>

Tanto si su busway está en proceso de instalación o ha estado en funcionamiento durante años, el equipo de servicios de Starline brinda apoyo sin igual en las instalaciones y está listo para ayudarlo con una capacitación exhaustiva en la instalación, soporte técnico, asesoramiento sobre técnicas de seguridad, etc. Algunas de nuestras ofertas de servicios incluyen las siguientes:

  • Inspecciones de instalación, pruebas previas al arranque y certificación
  • Capacitación en las instalaciones, soporte y arranque del sistema
  • Pruebas de banco de carga
  • Escaneo IR
  • Soporte las 24 horas, los siete días de la semana