Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.
Conducto de barra colectora de 60 y 100 A
La serie de 60 y 100 A que ofrece Track Busway de Starline es un sistema de amperaje medio ideal para iluminación aérea, pequeñas aplicaciones industriales y comercios. Las secciones de la carcasa pueden incluir piezas rectas, derivaciones y codos que se unen mediante un conector en línea para garantizar la continuidad eléctrica. A lo largo de la carcasa del conducto, corre una ranura de acceso continuo que sirve para insertar unidades enchufables que se giran y traban.
- Sistema de 60 o 100 A para trabajo continuo a 600 V
- Configuraciones de la carcasa: 4 polos a 300 V (60 A) y 4 polos a 600 V (100 A)
- Medidas de la carcasa del conducto de barra colectora: 2,6″ de alto x 1,8″ de ancho (66 mm de alto x 45,7 mm de ancho)
- Disponibilidad de longitudes personalizadas: entre 2 pies y 20 pies (entre 0,6 m y 6 m)
- Certificación UL y ETL según norma UL 857
- Todas las aplicaciones de iluminación aérea
- Aplicaciones de poca potencia, como cámaras de seguridad, cajas registradoras o altavoces
- Iluminación de salas y teatros
- Comercios minoristas y grandes tiendas
- Oficinas y comercios
- Distribuya las conexiones de energía donde las necesite.
- Es fácil de instalar y el mantenimiento es casi inexistente.
- Cuenta con varias opciones de suministro de energía: desde el fin de línea, la parte superior o la parte inferior del conducto.
- Posee unidades enchufables que se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.
- Se encuentra disponible en colores personalizados.