Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.
Conductos de Barra Colectora Para Gabinetes
La serie de conductos de barra colectora para gabinetes se desarrolló específicamente para ofrecer energía flexible en gabinetes de servidores que requieran energía de alta densidad. Las unidades se instalan en gabinetes o bastidores. Cada una de ellas incluye un conector cableado y un panel posterior modular donde puede seleccionar las unidades enchufables necesarias para cumplir con los requisitos de los servidores, los módulos de almacenamiento, los equipos de redes u otros dispositivos instalados en el gabinete. Esta serie también ofrece la funcionalidad de medidores opcionales para aquellos que estén interesados en monitorear y mejorar la eficiencia energética.
- Energía trifásica de hasta 63 A en 480 VCA
- Cumplimiento comprobado de NEC, IEC y UL, y marcado ETL
- Módulos enchufables disponibles: monofásicos y trifásicos
- Protección de circuitos integral en cada módulo enchufable
- Disponibilidad de medidor opcional
- Disponible en distintas longitudes
- Centros de datos
- Bancos de trabajo industriales
- Energía para máquinas
- Módulos enchufables y conectores que se pueden configurar
- Útil para aplicaciones que requieran energía de alta densidad
- Compatibilidad y fácil integración con instalaciones de Track Busway de Starline
- Hardware incorporado que facilita la instalación