Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Barres de puissance 60 et 100 A

  • Barres de puissance 60 et 100 A
  • Barres de puissance 60 et 100 A
  • Barres de puissance 60 et 100 A
  • Barres de puissance 60 et 100 A

La série 60 et 100 A de Starline Track Busway est un système à ampérage moyen, idéal pour les éclairages en hauteur, les petites applications industrielles et les commerces de détail. Le châssis peut être composé de sections droites, coudées et en T, raccordées électriquement par des connecteurs en ligne. Le châssis de la barre de puissance possède une encoche d’accès ouverte sur toute la longueur, permettant d’y insérer des unités de raccordement grâce à un mécanisme de rotation.

  • Système de 60 ou 100 A pour service continu à 600 V
  • Configurations du châssis a 4 pôles à 300 V (60 A) et 4 pôles à 600 V (100 A)
  • Dimension du châssis de la barre de puissance : (hauteur x largeur) 66 mm x 45,7 mm
  • Disponible dans des longueurs personnalisées (.6 m et 6 m)
  • Certifications UL et ETL conformes à la norme UL 857
  • Toutes les applications d’éclairage en hauteur
  • Applications de faible puissance (caméras de sécurité, caisses enregistreuses ou haut-parleurs)
  • Éclairage de salles de spectacles
  • Commerce de détail et grande distribution
  • Bureaux et commerces
  • Réorganiser les raccordements électriques là où vous en avez besoin
  • Installation facile et très peu voire aucun entretien nécessaire
  • Différentes options d’alimentation électrique : par l’extrémité, le dessus ou le dessous de la barre de puissance
  • Unités de raccordement personnalisables fabriquées conformément aux exigences du client
  • Couleurs personnalisées disponibles