Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Comptage de l’alimentation d’extrémité
Conçu pour être entièrement intégré dans les unités d’alimentation Track Busway, Starline CPM peut accueillir jusqu’à 6 entrées de courant, ce qui en fait l’un des quelques dispositifs disponibles sur le marché pouvant suivre la consommation d’énergie au niveau d’une multiprise. Certaines versions peuvent également proposer un suivi pour installations avec alimentation CC ou CA.
Chaque dispositif est doté d’une solution améliorée de suivi permettant aux clients de surveiller, intégrer et afficher les informations relatives à la consommation électrique. Starline CPM est également facile à installer. Son interface Web conviviale est fournie et mise en œuvre rapidement. Le CPM offre plusieurs options de connectivité, notamment Ethernet et Modbus par câble. Le produit possède également une version Wi-Fi 802.11n en option.
Graphique de l’alimentation en courant alternatif :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée (L-L/L-N) AC 347 V L-N / AC 600 V L-L
Graphique alimentation en courant continu :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée max.120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V Phase auxiliaire DC 120 – 300 V Monophasé
- Centres de données / sites stratégiques
- Environnements industriels
- Automobile
- Biomédical
- Commerce de détail et grande distribution
- Maximiser la gestion de l’énergie et son efficacité
- Analyser facilement et prendre des décisions éclairées d’après les données de consommation électrique
- Satisfait les normes de l’American National Service Institute (ANSI) relatives à la consommation d’électricité et d’énergie
- Intégration transparente dans les solutions BMS (système de gestion technique du bâtiment) et DCIM (gestion d’infrastructure pour centre de données)
- Réglage facile et suivi en temps réel avec pages Web complètes incluses