Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Retrofit Metering
Disponible pour les deux versions d’unités – avec alimentation d’extrémité et avec module d’extension, l’option Retrofit CPM offre une solution économique pour l’ajout ou la mise à niveau sur place des systèmes Starline existants.
Nous avons développé, à l’attention des modules d’extension, un petit boîtier avec un dispositif de passage réglable permettant d’accueillir le Critical Power Monitor. Vous pouvez facilement le monter sur un espace disponible des boîtiers des modules d’extension. Vous pouvez ainsi ajouter des capacités de comptage aux unités de raccordement déjà installées sur place.
Des kits Retrofit avec alimentation d’extrémité ont également été développés pour faciliter l’ajout ou la mise à niveau du comptage sur place. Ces kits comprennent le nouveau Critical Power Monitor, ainsi qu’un couvercle en tôle, sont spécifiquement adaptés à votre installation. Quant aux unités avec dispositifs de comptage hérités existants déjà installés, vous pouvez étalonner les nouvelles unités CPM afin qu’elles fonctionnent avec les transformateurs existants pour ne pas avoir besoin de retirer les câbles d’alimentation des cosses.
Graphique de l’alimentation en courant alternatif :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée (L-L/L-N) 277/480V
Graphique de l’alimentation à courant continu :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée max. 120Vdc(+/-60V)
- 400Vdc(+/-200V Phase auxiliaire
- DC 120 – 300 V Monophasé
- Installations existante Starline Track Busway sans compteur
- Mise à niveau des unités de raccordement sans compteur
- Mise à niveau d’alimentation d’extrémité sans compteur
- Mise à niveau aisée des installations actuelles pour inclure la fonction comptage
- Choisir si le Retrofit CPM doit être installé sur place ou dans l’une de nos installations mondiales
- Intégrer le comptage sans commander de nouveaux systèmes