Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Standalone Metering
Starline Standalone CPM s’intègre facilement dans les tableaux et panneaux électriques à l’aide d’une entrée amovible standard, et assure un suivi précis de la consommation électrique des installations nouvelles ou modernisées. Les données sur la consommation électrique locale sont consultables localement sur l’écran disponible en option, ou à distance via Ethernet ou Modbus RTU.
Le Corded CPM offre une méthode simple permettant d’ajouter des capacités de comptage à votre installation existante. Disponible en deux versions, ce dispositif permet d’ajouter, après installation, un système de surveillance de toute charge allant jusqu’au triphasé 63 A.
Les unités, assemblées avec la prise électrique et le corps du connecteur, s’ajoutent facilement en ligne avec le dispositif. Des longueurs de cordons personnalisées et des configuration prise/corps du connecteur permettent de répondre aux exigences de comptage de votre installation.
Graphique de l’alimentation à courant alternatif :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée (L-L/L-N) 277/480V
Graphique de l’alimentation à courant continu :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485),Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP,En option 802.11n Wi-Fi
- Tension d’entrée 120Vdc(+/-60V)
- 400Vdc(+/-200V) Phase auxiliaire
- DC 120 – 300 V Monophasé
- Nouvelles installations Starline
- Installations existantes Starline Track Busway sans compteur
- Ajout aisé en ligne avec vos dispositifs
- Mise à niveau aisée des installations actuelles pour inclure la fonction comptage
- Intégrer le comptage sans commander de nouveaux systèmes
- Les données relatives à l’utilisation électrique peuvent être affichées localement sur l’écran en option ou il est possible d’y accéder à distance via Ethernet ou Modbus RTU