Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Track Busway

  • Track Busway
  • Track Busway

Starline Track Busway est une solution exclusive, fiable et souple de distribution de courant continu haute tension. Avec des systèmes dont la puissance nominale peut atteindre 600 V CC, Track Busway répond aux besoins électriques de la plupart des installations et permet de personnaliser les boîtiers de connexion avec des composants CC, comme des disjoncteurs, des fusibles et des connecteurs. Des options de comptage sont également disponibles pour mesurer précisément votre consommation électrique et transmettre des données de facturation à votre solution BMS ou DCIM.

  • Système de 250, 400, 630 ou 800 A, 4 pôles pour service continu à 600 V (É.-U.), 415 V (système métrique) ; système de 1 200 A, 4 pôles pour service continu à 480 V
  • Tous les systèmes offrent des solutions triphasé/neutre ou triphasé/neutre/conducteur de terre interne ; des systèmes prisés offrent également des solutions triphasé/200% neutre ou triphasé/200 % neutre/conducteur de terre interne
  • Les sections de la barre de puissance sont raccordées ensemble par des raccords à compression sans besoin d’entretien
  • Les mêmes unités de raccordement peuvent être utilisées dans tous les systèmes (250, 400, 630, 800, 1000 et 1 200 A)
  • Produit testé pour satisfaire les normes UL857 et CEI 61439-6. Certifié ETL, CCC, NOM et VDE, et a obtenu le marquage CE pour usage domestique et international
  • Centres de données / sites stratégiques
  • éclairage
  • intégration renouvelable
  • Réorganiser les raccordements électriques là où vous en avez besoin ; aucun recâblage ni de nouveau câble nécessaire
  • Installation facile et très peu voire aucun entretien nécessaire
  • Fonctionne en conjonction avec les redresseurs applicables et les unités de distribution d’alimentation en rack
  • Unités de raccordement personnalisables fabriquées conformément aux exigences du client
  • Les barres omnibus brevetées en cuivre et en forme de U assurent un raccordement électrique fiable et continu
  • Accessoires à valeur ajoutée et de mesure intégrés en option (supports de montage pour armoire de serveur, fenêtre infrarouge (IR) et accessoires de gestion des câble)
  • Couleurs personnalisées disponibles