Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Critical Power Monitor
La version à courant continu du moniteur de puissance critique (CPM) est conçue uniquement pour des applications allant jusqu’à 400 Vcc et fonctionne de la même manière que les versions Vac actuellement disponibles. Pour les installations avec des sources d’énergie renouvelables, le compteur peut également mesurer de manière bidirectionnelle, pour la puissance qui est fournie au réseau.
Le CPM Vcc est disponible pour la surveillance de l’alimentation de qualité commerciale dans les unités enfichables Starline Track Busway, et également en tant que solution de mesure autonome.
Graphique alimentation en courant continu :
- Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Wi-Fi 802.11n en option
- Tension d’entrée max.120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V Phase auxiliaire
- DC 120 – 300 V Monophasé
- Courant par circuit (Max/Min) μ
- Tension – Par circuit (Max/Min) μ
- Puissance (active, réactive, apparente) μ (totale et par circuit)
- Puissance (kWh) μ
- Exactitude < 1 %
- Sortie Alarme μ
- Alertes e-mail
- Communication Équipements:
- (2) RJ-45 Ethernet
- (2) RJ-11
- (2) RJ-45 Ethernet
- (1) RJ-45 Ethernet, WiFi
- (1) RJ-45 Ethernet
- Nombre de sorties supportées 6
- Écran à 7 segments en option
- Taille/(découpe) 4,75 x 1,75 x 2,00″
- Effet Hall μ
- Shunt
- Tension d’alimentation DC 120-400 V
- Page Web intégrée incluse dans le logiciel
- Centres de données / mission critique
- Éclairage
- Intégration renouvelable
- Maximiser la gestion de l’énergie et son efficacité
- Analyser facilement et prendre des décisions éclairées d’après les données de consommation électrique
- Satisfait les normes de l’American National Service Institute (ANSI) relatives à la consommation d’électricité et d’énergie
- Intégration transparente dans les solutions BMS (système de gestion technique du bâtiment) et DCIM (gestion d’infrastructure pour centre de données)
- Réglage facile et suivi en temps réel avec pages Web complètes incluses