エンドフィード M70 は、データ主導型の意思決定と最適エネルギー利用を実現する強化されたモニタリングパッケージを提供します。タッチスクリーン、ユーザーに優しい内蔵Webインターフェイス、機械式ラグ温度検知技術を備え、企業の電気インフラストラクチャの最適なパフォーマンスを支援します。 関連製品 プラグ スタンドアロン メーターアクセサリ 特徴と利点 改修機能既存のTrack Busway設備には、エンドフィード改修キットを使用してM70メーターを組み込むことができます。これらのキットは現場で迅速かつ簡単に展開でき、既存のDCIMやBMSにシームレスに統合できるように設計されています。 回転式LCDディスプレイM70のLCDタッチスクリーンディスプレイにはヒンジがついており、下から見たときのデータ視認性が向上しています。リアルタイムの電流、電圧、電力データは、セキュアな読み取り専用画面および内蔵Webページで確認できます。 温度センサーテクノロジー温度センサーテクノロジーはエンドフィードラグケーブル接続の温度を監視し、リアルタイムデータを提供します。また、スパイク警告機能も搭載されており、100〜1200アンペアのバスウェイシステムと互換性があります。このシステムは、定期的なIRスキャンを不要にします。 技術仕様 VACチャート通信方式: Modbus TCP/IP (Ethernet)、Modbus RTU (RS-485)、HTTPS、SNMP、SMTP、SSH、BACnet TCP、オプションで802.11n Wi-Fi入力電圧: 120Vから480VDC入力電圧: 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) 相分離、120Vdc – 300Vdc 単相 M70 Firmware Library Find the latest M70 firmware and support files in our M70 firmware library. See Library 見積依頼 お客様固有のニーズに合わせて見積をカスタマイズするために当社専門家にご相談を。 見積の取得 メーターサービス スターラインのサービスチームは、メーターのパフォーマンスと機能の最適化を担当いします。お客様と密に連携し、特定のニーズに応じたカスタマイズプランを提供いします。 弊社メーターサービス一覧 に最適 データセンター EV充電 メーカー 研究所 自動車製造 #d5d8c7 Download Product Product Category Select Type of Literature Track Busway 製品一覧 製品選択ガイド ファクトシート ホワイトペーパー Remote Plug-In Actuator (RPA) 設置、操作、保守マニュアル Product Environmental Profile (PEP) Series-S Busway Product Selection Guides Product Literature White Papers Installation, Operation & Maintenance Manuals Multi-Run Busway HCP DoubleBar Series HP Product Selection Guides Installation, Operation, and Maintenance Manuals XCP 製品選択ガイド 製品パンフレット 技術文書 設置、操作、保守マニュアル Critical Power Monitor 製品資料 CPM M70 M70 Firmware CPM M40 & M50 ファームウェア ユーザーマニュアル インストール手順 Product Environmental Profile (PEP) フィールドサービス サービス資料 作業明細書 Apply Starline Data Center Busway Guide pdf Mission Critical Brochure pdf Mission Critical Brochure pdf Mission Critical Brochure pdf JE Dunn Case Study pdf Featured Resources M70 CPM Brochure BUS M70 Brochure 2 25 2024 pdf 2.11 MB M70 Fact Sheet BUS M70 DataSheet 4 24 2024 pdf 1.25 MB Mission Critical Brochure Mission Critical Brochure pdf 2.02 MB Resource files not available Critical Power Monitor リソース 最新の製品パンフレット、マニュアルやビデオ、ケーススタディ、ホワイトペーパーなどについては当社のリソースセンターをご覧ください。 リソースの参照 連絡先 お探しなのは、販売、製品サポート、カスタマーサービス、それともお近くの営業担当でしょうか?当社のグローバルチームがお手伝いいたします。 連絡先 関連製品 プラグ スタンドアロン メーターアクセサリ